Ένα κανάλι με 350 εισόδους σε όλο το δίκτυό του
Το κανάλι της Αραγονίας και της Καταλονίας προμηθεύει νερό σε 49 πόλεις και 129 κοινότητες άρδευσης για πάνω από 120 χρόνια καλύπτοντας περισσότερα από 100.000 εκτάρια σε 300+ χιλιόμετρα υποδομής. Η διαχείριση 350 εισόδων σε αυτό το τεράστιο δίκτυο από ένα μόνο κέντρο ελέγχου ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Τα περιστατικά ήταν δύσκολο να εντοπιστούν γρήγορα, οι χρόνοι απόκρισης ήταν αργοί και το σύστημα δεν είχε διαφάνεια. Συνεργαζόμενοι με τη Siemens, το κανάλι υπέστη πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό: Ο Telcontrol Server Basic συνδέει τώρα όλες τις εισόδους μέσω 4G/5G, οι δρομολογητές SINEMA Remote Connect και Scalance διασφαλίζουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και SIMATIC WinCC V8 παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε δύο διαλειτουργικά κέντρα ελέγχου. Το αποτέλεσμα: μείωση κατά 15% στην κατανάλωση νερού και ένα πρωτοποριακό μοντέλο για έξυπνες υποδομές νερού στην Ισπανία.