Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ξεκινώντας με τη βελτιστοποίηση παραγωγής

Μάθετε πώς το πακέτο Getting Started with Production Optimization για το Industrial Edge μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε διαφάνεια σχετικά με τη συνολική αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού σας (OEE), να αυτοματοποιήσετε διαδικασίες και να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση.

Γιατί βελτιστοποίηση παραγωγής με το Industrial Edge;

Βελτιώστε την απόδοση του καταστήματός σας έως και 30%

  • Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες απόδοσης, όπως η ποιότητα παραγωγής και η απόδοση, πιο γρήγορα αντικαθιστώντας τους πίνακες ελέγχου του Excel που δημιουργήθηκαν χειροκίνητα με αυτοματοποιημένες αναφορές.
  • Προσδιορίστε και μεγιστοποιήστε την απόδοση του εξοπλισμού σας. Αυτό το πακέτο βελτιστοποίησης παραγωγής σάς δίνει τη δυνατότητα να φέρετε διαφάνεια στη συνολική επιλογή εξοπλισμού (OEE) αμέσως μετά την εκκίνηση.

Οφέλη από το Industrial Edge

Ένα διάγραμμα που δείχνει τα οφέλη της αποτελεσματικότητας με εικονίδια και κείμενο.

Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση

Ξεκινήστε ομαλά με οδηγούς βήμα προς βήμα. Αναπτύξτε εύκολα και συνδεθείτε στο δίκτυο OT για να αναλύσετε δεδομένα και να αποκτήσετε διαφάνεια σχετικά με την αποδοτικότητα του μηχανήματος. Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες σας σήμερα.

Ένα γράφημα που δείχνει την απόδοση της γραμμής με μεγεθυντικό φακό και εικονίδιο αναζήτησης.

Κλιμακώστε την παραγωγή σας

Διαχειριστείτε 3-5 μηχανές με την ενσωματωμένη Industrial Edge Virtual Device, ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων που παράγονται. Εάν έχετε περισσότερα μηχανήματα στο εργοστάσιό σας, μπορείτε να επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με πρόσθετα πακέτα δεδομένων.

Ένα διάγραμμα που δείχνει τα οφέλη της εμπιστοσύνης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, με έμφαση στην προσέγγιση της Siemens.

OEE & ψηφιακός μετασχηματισμός

Η δημιουργία διαφάνειας OEE με το Industrial Edge δημιουργεί τα θεμέλια για τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό, ανοίγοντας ευκαιρίες για περισσότερες περιπτώσεις χρήσης, όπως η βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας και η μείωση των αποβλήτων στο εργοστάσιο.

Βασικά χαρακτηριστικά

Ξεκινήστε γρήγορα

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει το Industrial Edge Management Cloud (IEM Cloud), το πιλοτήριο λειτουργίας για όποιον θέλει:

  • Ξεκινήστε με τις λειτουργίες, για γρήγορη παροχή και εύκολη εγκατάσταση εφαρμογών
  • Λειτουργήστε σταθερά και με ασφάλεια με αυτοματοποιημένες ενημερώσεις

Βασίζεται σε ετήσια συνδρομή λογισμικού βάσει άδειας χρήσης για εύκολο σχεδιασμό και ευέλικτη διαχείριση Industrial Edge.

Μια οθόνη tablet εμφανίζει μια σκοτεινή διεπαφή με ένα εικονίδιο καλαθιού αγορών, ένα σύμβολο συν και πολλά εικονίδια σε σχήμα διαμαντιού, ένα από τα οποία επισημαίνεται από έναν λευκό κέρσορα.

Πληροφορίες απόδοσης

Παρακολουθήστε, αναλύστε και βελτιστοποιήστε την αποδοτικότητα παραγωγής σας με τη διαισθητική λύση πίνακα ελέγχου της Performance Insight. Το εργαλείο:

  • Υπολογίζει βασικούς KPI όπως OEE, MTTR και TEEP
  • Παρέχει προσαρμόσιμα widget για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των συνθηκών του μηχανήματος
  • Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την απόδοση σε πολλές γραμμές παραγωγής και χρονικές περιόδους
  • Παρέχει λεπτομερή ιστογράμματα, ανάλυση παλινδρόμησης και συγκριτικές προβολές
Ένα tablet εμφανίζει έναν πίνακα ελέγχου Siemens Performance Insight με πολλαπλά γραφήματα γραμμών που δείχνουν τα δεδομένα «Αποθήκευση καρυκευμάτων», «Επισκόπηση καρυκευμάτων» και «Condiment Overall», με μια επισημασμένη κορυφή σε ένα από τα γραφήματα.

Notifier

Με το Notifier, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τους χρόνους απόκρισης και διακοπής λειτουργίας. Λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση του εργοστασίου και ανταλλάξτε μηνύματα push με σχετικούς συναδέλφους.

  • Συνδέστε το smartphone σας για να λαμβάνετε αμέσως ειδοποιήσεις push.
  • Παρακολουθήστε τα δεδομένα του μηχανήματος και ορίστε όρια για την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων με τον επεξεργαστή κανόνων.
  • Σχεδιάστε και συντονίστε εργασίες με τη λειτουργία ανατροφοδότησης του Ειδοποιητή.
Ένα smartphone που εμφανίζει μια οθόνη «Επισκόπηση» με ειδοποιήσεις, προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις πληροφοριών εμφανίζεται δίπλα σε ένα έξυπνο ρολόι που εμφανίζει την ώρα και μια κυκλική διεπαφή με διάφορα εικονίδια.

Mendix στην άκρη

Προσαρμοσμένες εφαρμογές για παραγωγικές ή επιχειρηματικές διαδικασίες μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας το Mendix, μια πλατφόρμα χαμηλού κώδικα. Το σύστημα παρέχει προκατασκευασμένα βιομηχανικά εξαρτήματα και επιτρέπει τη διαμόρφωση μέσω του Mendix Marketplace. Οι διεπαφές χρήστη και οι ροές εργασίας μπορούν να συναρμολογηθούν χρησιμοποιώντας τυπικά στοιχεία. Το πρόσθετο Industrial Edge μπορεί να ενσωματωθεί με το Mendix Studio Pro για απλή ανάπτυξη.

Γρήγορη ρύθμιση Industrial Edge

Επιταχύνετε την αρχική εγκατάσταση του συστήματος Industrial Edge εφαρμόζοντας το εργαλείο γρήγορης ρύθμισης Industrial Edge. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του προσωπικού σας Industrial Edge Hub.

Μεταβείτε στο «Λήψη λογισμικού» και μεταβείτε στη Γρήγορη ρύθμιση στα «Εργαλεία αρχικής ρύθμισης». Θα σας οδηγήσει γρήγορα στην εγκατάσταση αυτού του πακέτου.

Μια ψηφιακή απεικόνιση δείχνει δύο άτομα που αλληλεπιδρούν με βιομηχανικά μηχανήματα, με το ένα να κρατά ένα κλειδί και το άλλο ένα φορητό υπολογιστή, μαζί με ένα μεγάλο smartphone που εμφανίζει γραφήματα, όλα για το «Siemens Industrial Edge Quick Setup. «

Ξεκινώντας με τη βελτιστοποίηση παραγωγής

Αυτό το πακέτο βελτιστοποίησης παραγωγής τροφοδοτείται από ένα εργαλείο εγκατάστασης. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ενότητας λήψης Industrial Edge Hubs. Ο τρόπος χρήσης του προγράμματος εγκατάστασης και ποιες είναι οι δυνατότητες υποστήριξης της ενσωμάτωσής σας με το Industrial Edge περιγράφεται εδώ: Εκπαιδευτικά μαθήματα Industrial Edge