Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Καθημερινή Τεχνολογία

Είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος της Ελβετίας για περισσότερα από 130 χρόνια.

Η τεχνολογία μας είναι παρούσα παντού στην καθημερινή ζωή

Στα συστήματα ελέγχου που διασφαλίζουν ότι τα τρένα και τα τραμ κινούνται έγκαιρα και με ασφάλεια. Στα οχήματα που μεταφέρουν αξιόπιστα εκατομμύρια ανθρώπους. Στα δίκτυα διανομής που τροφοδοτούν τις πόλεις με ενέργεια. Στο λογισμικό που αναπτύσσει προϊόντα πριν κατασκευαστούν πραγματικά. Και στην τεχνολογία κτιρίων που κάνει τους χώρους πιο βιώσιμους και έξυπνους. Πίσω από όλα αυτά βρίσκονται περίπου 6.000 άνθρωποι στην Ελβετία που εργάζονται καθημερινά για να διαμορφώσουν και να απλοποιήσουν την καθημερινή ζωή με καινοτόμες τεχνολογίες.

Οι ελβετικές σιδηροδρομικές μεταφορές φέρνουν εκατομμύρια ανθρώπους στους προορισμούς τους

Η SBB επενδύει στην κινητικότητα του μέλλοντος: Με την παραγγελία 116 υπερσύγχρονων, έξι βαγονιών διώροφων τρένων Siemens Desiro DoSTO — και μια επιλογή για έως και 84 ακόμη — η SBB θέτει νέα πρότυπα. Από το 2031, αυτά τα τρένα θα ενισχύσουν την χωρητικότητα, την άνεση και τη βιωσιμότητα στα δίκτυα S-Bahn της Ζυρίχης και της Δυτικής Ελβετίας, τέλεια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μελλοντικών αστικών κέντρων.

SBB-DoSto-Zurich-HBF.original
VBZReferenz-Tramdepot

Η VBZ φέρνει 860.000 επιβάτες στους προορισμούς τους κάθε μέρα

Η ψηφιοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό ισχύει και για την Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), η οποία, μαζί με τον συνεργάτη λύσεων της Siemens Autexis Control AG, έχει ανανεώσει και αυτοματοποιήσει τα συστήματα ελέγχου διαδρομής και λειτουργίας της. Για να διασφαλιστεί ότι οι περισσότεροι από 860.000 επιβάτες φτάνουν ομαλά στους προορισμούς τους κάθε μέρα στο μέλλον, η VBZ έχει εκσυγχρονίσει συνεχώς τις αποθήκες της τα τελευταία χρόνια.

Το Kantonsspital Baden είναι ένα από τα πιο έξυπνα νοσοκομεία στην Ελβετία.

Στο Kantonsspital Baden (KSB), οι ασθενείς βρίσκονται μπροστά και στο κέντρο από το 1349. Η καινοτομία εξακολουθεί να είναι η κινητήρια δύναμη. Αυτό περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εκμάθησή του βρίσκεται στον πυρήνα μιας συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Siemens που δημιουργεί ένα νοσοκομείο που συνδέεται για να θεραπεύει καλύτερα.

Οπτικό λουτρό του Καντόνσιου.
Φωτογραφία της πόλης Chur στην Ελβετία με στυλιζαρισμένα ενεργειακά δεδομένα που παράγονται σε όλη την πόλη

Δίκτυα έτοιμα για το μέλλον με παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Οι ενεργειακές μεταβάσεις απαιτούν ψηφιακό μετασχηματισμό. Με περισσότερα Distributed Energy Resources, υψηλότερα φορτία και ανάγκες σταθερότητας, η IBC Chur χρησιμοποιεί ασφαλή, βασισμένη σε δεδομένα τεχνολογία Siemens για πλήρη διαφάνεια του δικτύου, διασφαλίζοντας το μέλλον του δικτύου χαμηλής τάσης και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ισχύ για 40.000 άτομα.

Επικοινωνία

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα και τις λύσεις της Siemens που παρουσιάζονται, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.