Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Efficient motion control hero image

Αποτελεσματικός έλεγχος κίνησης

Η βιομηχανία απαιτεί προηγμένο έλεγχο κίνησης και ρομποτική. Οι κατασκευαστές μηχανών πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων, να προσαρμοστούν στην πολυπλοκότητα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Η απάντηση; Αποτελεσματικές λύσεις ελέγχου κίνησης για τη μετατροπή των προκλήσεων σε επιτυχία!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

Νέο επίπεδο απόδοσης μηχανών για βασικούς αυτοματισμούς

Οι ελεγκτές SIMATIC S7-1200 G2 θέτουν νέα πρότυπα για απλές αλλά υψηλής ακρίβειας εφαρμογές αυτοματισμού. Επιτρέπουν τον συνδυασμό ενσωματωμένων λειτουργιών ελέγχου κίνησης με ευέλικτες λύσεις ασφάλειας μηχανών που εξοικονομούν χώρο. Επιπλέον, η νέα οικογένεια ελεγκτών προσφέρει πρόσβαση σε απρόσκοπτα επεκτάσιμες εφαρμογές πελατών.

Ώρα για άλλες προοπτικές!

Ο γρηγορότερος χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά, η αυξανόμενη λειτουργικότητα και η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις για ασφάλεια και βιωσιμότητα αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τους κατασκευαστές μηχανημάτων. Οι λύσεις μας για αποτελεσματικό έλεγχο κίνησης ανοίγουν νέες προοπτικές βοηθώντας τους κατασκευαστές μηχανών να δημιουργήσουν καινοτόμα μηχανήματα γρηγορότερα και οικονομικά αποδοτικά. Διαβάστε τον οδηγό πέντε βημάτων για να επιλέξετε και να εφαρμόσετε αποτελεσματικές λύσεις ελέγχου κίνησης.

Αποτελεσματικός έλεγχος κίνησης σε επιτυχημένη πρακτική χρήση

Μάθετε πώς οι κατασκευαστές μηχανημάτων έχουν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικό έλεγχο κίνησης για να εφαρμόσουν καινοτόμα συστήματα ελέγχου κίνησης με ασφάλεια και ευελιξία.

HOLZ automation GmbH, Κατασκευή μηχανημάτων, Γερμανία

Αποτελεσματική επεξεργασία υλικών με βάση τη φύση

  • Αποτελεσματική λύση ελέγχου κίνησης για πλήρως αυτοματοποιημένη, ευέλικτα προσαρμόσιμη και με ακρίβεια χιλιοστών παραγωγή βιώσιμων κτιρίων
  • Η βελτιστοποίηση της μονάδας δίσκου μειώθηκε από 2 εβδομάδες σε μόλις 2 ώρες χάρη στο «Tuning One-Button-Tuning»
  • Παράγετε ένα στοιχείο άχυρου μέσα σε 7,5 λεπτά και μέσα σε μια παραγωγή μετατοπίστε τα στοιχεία για 1 έως 2 μεγάλες μονοκατοικίες

Ούγκο Μπεκ Μηχανουργείο GmbH & ΣΙΑ ΚΙΛΌ

Μια βιώσιμη μηχανή συσκευασίας χάρη στο Digital Twin

  • Μείωση του χρόνου θέσης σε λειτουργία έως και 50%, Βελτιστοποίηση του μηχανήματος χωρίς πραγματικά πρωτότυπα
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του μηχανήματος έως και 20%
  • Βιώσιμη μη επικαλυμμένη χάρτινη συσκευασία με 30% λιγότερο υλικό και 10% μικρότερο όγκο σε σύγκριση με τις συμβατικές λύσεις

Bühler GmbH, Κατασκευή μηχανημάτων, Γερμανία

Απλά νόστιμο, απλά καλό

  • Συνεπής σχεδιασμός έργου χρησιμοποιώντας ένα μηχανικό σύστημα από το HMI έως την CPU έως τους δίσκους και τους σερβοκινητήρες
  • 50% λιγότερος χρόνος που απαιτείται για αλλαγές προϊόντος ή διακόσμησης στο μηχάνημα
  • 30% λιγότερος χρόνος που δαπανάται για τη λειτουργία στο μηχάνημα μετά την πραγματοποίηση αλλαγών

Η πορεία σας προς τον αποτελεσματικό έλεγχο της κίνησης

Κάθε βήμα έχει σημασία στο σχεδιασμό ελέγχου κίνησης - από τον σχεδιασμό έως τη θέση σε λειτουργία. Το χαρτοφυλάκιό μας σας εξοπλίζει με τα εργαλεία για αποδοτικά συστήματα υψηλής απόδοσης, μετατρέποντας κάθε στάδιο του ταξιδιού σε επιτυχία.

Select...

Διαμόρφωση συστήματος ελέγχου κίνησης

Η διαμόρφωση ενός συστήματος ελέγχου κίνησης είναι περίπλοκη: Για την εφαρμογή μιας ιδανικής λύσης ελέγχου κίνησης για το μηχάνημα, το σύστημα ελέγχου κίνησης που αποτελείται από ελεγκτή, μετατροπέα και κινητήρα πρέπει να σχεδιαστεί βέλτιστα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως η μηχανική μηχανών, τα αναμενόμενα προφίλ κίνησης των αξόνων και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του συστήματος ελέγχου κίνησης, η επιλογή και ο συνδυασμός των βέλτιστων εξαρτημάτων υλικού μπορεί να είναι μια πρόκληση. Δεν θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα εργαλείο που καθιστά εύκολη και διαισθητική την επιλογή και τη διαμόρφωση του υλικού για ολόκληρη τη λύση ελέγχου κίνησης;

Με τις λύσεις μας για αποτελεσματικό έλεγχο κίνησης, μπορείτε να επιλέξετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για τη λύση ελέγχου κίνησης σε ένα εργαλείο.

Μάθετε περισσότερα

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration