Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Παραμείνετε ανταγωνιστικοί ως βιώσιμη ψηφιακή επιχείρηση

Το εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών της Siemens στο Erlangen της Γερμανίας αποτελεί πρότυπο για τη σύγχρονη κατασκευή. Με την υποστήριξη βασικών τεχνολογιών όπως τα Digital Twins, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η σύγκλιση IT/OT και το Industrial Metaverse, το εργοστάσιο ενσωματώνει μια βιώσιμη Ψηφιακή Επιχείρηση έτοιμη για το μέλλον.

Εξοικείωση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη βιομηχανία

Στο εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών της Siemens στο Erlangen της Γερμανίας, οι μηχανικοί σχεδιάζουν και κατασκευάζουν την παγκοσμίου φήμης οικογένεια κινητήρων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS. Ως «μηδενικός πελάτης» για τις λύσεις της Siemens, το εργοστάσιο δοκιμάζει και βελτιώνει νέες τεχνολογίες για την παγκόσμια βιομηχανία.

Μάθετε πώς η ομάδα Erlangen χρησιμοποιεί καινοτομίες αιχμής για να μειώσει τη χρήση ενέργειας, να μειώσει τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά και να βελτιώσει την ποιότητα.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με αποτελεσματικές λειτουργίες

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από μια μεγάλη οθόνη που εμφανίζει ένα γράφημα με μια γραμμή που ανεβαίνει, που αντιπροσωπεύει εκπομπές άνθρακα.

50% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Από το 2021, το εργοστάσιο έχει μειώσει την καύση φυσικού αερίου, μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 50%. Στόχος της είναι η επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2030 και η εξάλειψη της χρήσης ορυκτών πηγών ενέργειας στην περιοχή.

Διάγραμμα συστήματος εξαερισμού με ανεμιστήρα, εναλλάκτη θερμότητας και μονάδα ελέγχου.

70% μείωση της χρήσης ενέργειας εξαερισμού

Χρησιμοποιώντας δεδομένα παραγωγής και κτιρίων, οι διαχειριστές ενέργειας εφάρμοσαν έξυπνο έλεγχο του συστήματος εξαερισμού της αίθουσας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά 70% διατηρώντας παράλληλα σταθερή ποιότητα αέρα.

Ένα γραφικό που δείχνει τα οφέλη ενός προϊόντος με μπλε και λευκό χρώμα.

50% μικρότεροι μετατροπείς συχνότητας

Ο σχεδιασμός των νέων μονάδων μεταβλητής συχνότητας διατηρεί υψηλή απόδοση ενώ βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα και μειώνει το μέγεθος. Οι δίσκοι που προκύπτουν χρησιμοποιούν το 40% του υλικού και είναι 50% του μεγέθους των προηγούμενων συσκευών.

Εξερευνήστε τις βασικές τεχνολογίες που τροφοδοτούν το Erlangen

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

Σύγκλιση IT/OT: Σύνδεση δεδομένων σε ολόκληρη την εταιρεία

Η σύγκλιση IT/OT συγχωνεύει συστήματα αυτοματισμού με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής όπως το cloud και το edge computing. Η πρόκληση έγκειται στην ενσωμάτωση τόσο παλαιού όσο και νέου εξοπλισμού.

Στο εργοστάσιο Erlangen, μια εφαρμογή χαμηλού κώδικα σε μια συσκευή Siemens Industrial Edge δημιουργεί τη σύνδεση δεδομένων. Τα δεδομένα μηχανών υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των λειτουργιών. Μια προσέγγιση ανάλυσης πολιτών επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να μετατρέψει τα επιχειρησιακά δεδομένα σε πληροφορίες με δυνατότητα δράσης.

Digital Twin: Επιτάχυνση της παραγωγής με προσομοίωση

Το εργοστάσιο Erlangen αναπτύσσει ψηφιακά δίδυμα για παραγωγή και όχι μόνο, δημιουργώντας ακριβή εικονικά αντίγραφα πραγματικών συστημάτων. Οι χειριστές μπορούν να δοκιμάσουν και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες χωρίς να διακόπτουν τις πραγματικές λειτουργίες.

Ένα παράδειγμα είναι η προσομοίωση της ροής υλικών στο εργοστάσιο, όπου τα αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα μεταφέρουν υλικά σε γραμμές παραγωγής. Χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία όπως το Tecnomatix Plant Simulation και το Process Simulate, η ομάδα μπορεί να εντοπίσει και να εφαρμόσει βέλτιστες διαδρομές και χρόνους κύκλου. Αυτή η προσέγγιση έχει μειώσει την κυκλοφορία υλικών κατά περίπου 40% και αύξησε τη συνολική απόδοση.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: Απελευθέρωση των εργαζομένων από κουραστικές εργασίες

Το εργοστάσιο εφαρμόζει Industrial AI στην παραγωγή SINAMICS για να αυξήσει την ποιότητα και να αυξήσει την αποδοτικότητα. Ο έξυπνος αυτοματισμός αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εργασίες χαμηλής αξίας, έτσι ώστε οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι να μπορούν να επικεντρωθούν στην καινοτομία και την εποπτεία.

Χρησιμοποιώντας προσιτή τεχνολογία αισθητήρων και προσαρμοστικό έλεγχο, η τεχνητή νοημοσύνη χειρίζεται πολύπλοκες λειτουργίες και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Για να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη για τη συλλογή κάδων, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν ψηφιακά δίδυμα του ρομπότ, του κάδου και των εξαρτημάτων σε ρεαλιστικές προσομοιώσεις. Αυτή η διαδικασία είναι ταχύτερη και πιο αποτελεσματική από τον προγραμματισμό κάθε τμήματος ή τη χρήση προκατασκευασμένων ενθέτων.

Το Siemens Xcelerator παίζει πολύ σημαντικό ρόλο επειδή μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε γρήγορα νέες τεχνολογίες στο οικοσύστημά μας, ώστε να μπορούμε να τις αναπτύξουμε πολύ γρήγορα.
Δρ. Στέφαν Κρούγκ, Τμήμα. Επικεφαλής Παγκόσμιου Ελέγχου Κίνησης Κατασκευής, Siemens Α.Ε.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας