Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Rüsten Sie Ihre DCS-Installation auf — machen Sie Ihre Anlage zukunftssicher

Veraltete Systeme erhöhen das Risiko von Cyberangriffen und ungeplanten Ausfallzeiten. Minimieren Sie Risiken, sorgen Sie für Sicherheit und erfüllen Sie die Anforderungen der Digitalisierung, indem Sie Ihre Prozessleitsysteme überprüfen. Selbst wenn Ersatzteile verfügbar sind, unterstützt die frühzeitige Planung von Upgrades einen reibungsloseren Übergang mit minimalen Unterbrechungen.

Halten Sie Ihre I/O auf dem neuesten Stand

Ausfallzeiten können für Unternehmen extrem kostspielig sein. Fehlerhafte Hardware ist die Hauptursache für unerwartete Störungen. Seit Jahrzehnten liefert SIMATIC ET 200M eine zuverlässige Leistung, aber jeder zusätzliche Betriebstag erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit — und damit das Risiko längerer, ungeplanter Betriebsunterbrechungen. Indem Sie Ihre I/O auf dem neuesten Stand halten, können Sie die langfristige Verfügbarkeit Ihrer Anlage sicherstellen. Sehen Sie sich dieses aufschlussreiche Video an und ergreifen Sie noch heute Maßnahmen, um Ihre I/O zu aktualisieren.

Vorteile, wenn Sie Ihre Anlage auf dem neuesten Stand halten

Seien Sie bereit für die Zukunft

Das SIMATIC ET 200M-Hardwaresetup benötigt ein Upgrade auf SIMATIC ET 200SP HA, damit Ihr System große Datenmengen effektiv verwalten und nutzen kann. Modernisieren Sie jetzt Ihre Anlage, um sich auf die zukünftige Digitalisierung vorzubereiten.

Bleiben Sie wettbewerbsfähig

Durch die Modernisierung ist Ihre Anlage für die Integration moderner Technologien und Innovationen gerüstet, sodass der Betrieb effizient und wettbewerbsfähig bleibt. Upgrades bereiten Sie auch auf zukünftige Herausforderungen vor und sorgen für anhaltende Leistung und Zuverlässigkeit.

Verlässlichkeit sicherstellen

Bei alternden SIMATIC ET 200M-I/Os besteht die Gefahr ungeplanter Ausfallzeiten. Ersatzteile allein reichen nicht aus — ein vollständiges Upgrade gewährleistet Zuverlässigkeit. Planen Sie Upgrades frühzeitig, um Abschaltungen zu minimieren und unerwartete Ausfälle zu verhindern.

Bleiben Sie cybersicher

Stellen Sie sicher, dass Ihre Systeme mit den neuesten Sicherheitsfunktionen und Patches ausgestattet sind, schützen Sie sich vor neuen und sich entwickelnden Cyberbedrohungen und tragen Sie zur Einhaltung von Industriestandards und Vorschriften bei.

Entdecken Sie, wie andere SIMATIC ET 200SP HA verwenden

Raffinerie Schwechat — Erreicht ein bedeutendes I/O-Upgrade

Die Raffinerie Schwechat ist eine der größten Binnenraffinerien in Europa und hat sich für ein umfangreiches Modernisierungsprojekt entschieden, um ihre Prozessleittechnik zukunftssicher zu machen.

Durch die Integration der neuen Hardware wird die Raffinerie von einer verbesserten Prozessdigitalisierung profitieren und gleichzeitig die Investitionskosten für zukünftige Erweiterungen senken.

Ein klares Bild Ihrer bestehenden Einrichtung ist entscheidend für die Bewertung und Planung von Upgrades. Prüfen Sie Ihre aktuelle Systemlandschaft und erhalten Sie eine E-Mail mit Informationen darüber, ob ein Upgrade erforderlich ist, und mit unseren Handlungsempfehlungen, um Ihr System zukunftssicher zu machen und zu schützen.

Beginnen Sie Ihre Reise