Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC WinCC V8?

Es ist das SCADA-System der nächsten Generation, das eine zukunftsfähige Plattform bietet.

  • Skalierbare Architektur: Skalierbar von Einzelbenutzer-Setups bis hin zu komplexen redundanten Systemen
  • Erweiterte Visualization: Bietet dynamische SVG-Grafiken, 3D-Ansichten und benutzerdefinierte Websteuerungen (CWC)
  • Nahtlos integriert: Stellt eine reibungslose Verbindung innerhalb des TIA Portal Portal-Engineerings her, unterstützt OPC UA, REST und MQTT und überbrückt IT/OT
  • Moderne Webtechnologien: Ermöglicht den geräteunabhängigen Zugriff auf Produktionsdaten mit jedem HTML5-Webbrowser und bietet intelligente Apps für die schnelle und einfache Nutzung von WinCC
  • Optimiertes Engineering: Unterstützt Online-Engineering ohne Kompilieren und beschleunigt Projekte durch Massendaten-Engineering
  • Zertifiziert und konform: Erreicht robuste Cybersicherheit gemäß IEC 62443 und unterstützt die Einhaltung der Good Manufacturing Practice (GMP)

WinCC V8 ist intuitiv für Anfänger, aber leistungsstark und tiefgründig für Profis.

WinCC V8 Electronics Demo

Wichtige Vorteile

Effizientes Engineering

Beginnen Sie schnell mit Low-Code-Workflows, intuitivem Drag-and-Drop und strukturierten Objektbibliotheken. Konfigurieren statt programmieren, um das Engineering zu beschleunigen, Fehler zu reduzieren und jeden Schritt der Erstellung von WinCC V8-Projekten zu vereinfachen.

Langfristige Verfügbarkeit

Verlassen Sie sich auf langfristige Verfügbarkeit mit kontinuierlichen Updates, stabilem Lifecycle-Support und zukunftssicheren Technologien, die dafür sorgen, dass WinCC V8 zuverlässig ist und an die sich ändernden Anforderungen Ihrer Anlage angepasst ist.

Offenheit und anpassbar

Verwenden Sie leistungsstarke Benutzeroberflächen und Scripting, um das Engineering zu automatisieren, benutzerdefinierte Bildschirmobjekte und Visualisierungen mit dynamischen SVGs und benutzerdefinierten Websteuerungen zu erstellen und Runtime-Scripting anzuwenden, um jede Aufgabe mit voller Flexibilität zu bewältigen.

Vorgestellte Funktionen

Entdecken Sie, wie andere SIMATIC WinCC V8 verwenden

Anwenderbericht

15% Wassereinsparung mit Siemens-Technologie

Unternehmen:Kanal von Aragonien und Katalonien

Standort:Aragon und Katalonien

Siemens Software:WinCC V8

Select...
people takin in front of an screen - pharma industry

SIMATIC WinCC V8 in der Pharmaindustrie

Verbesserte pharmazeutische Verpackungsabläufe durch Automatisierung der Maschinendatenerfassung und Implementierung detaillierter Ausfallzeiten, Gesamtanlageneffektivität (OEE) und Leistungsanalyse mit SIMATIC WinCC V8. Höhere Transparenz zwischen den Verpackungslinien, geringerer manueller Aufwand, verbesserte die Zuverlässigkeit und ermöglichte eine kontinuierliche datengestützte Optimierung.

Häufig gestellte Fragen

Ressourcen erkunden

Geschichten in Bewegung

Video | Zertifizierte erstklassige Cybersicherheit mit WinCC V8.1

Video | Flexibler Betrieb über WebUX mit WinCC V8.1

Video | Die Zukunft der Anlagenüberwachung mit der WinCC Companion App

Video | Zukunftsfähiges, KI-gesteuertes SCADA mit SIMATIC WinCC V8