Direkt zum Hauptinhalt
The image shows a power distribution system with a focus on predictive maintenance.
ANWENDUNG IN DER REALEN WELT

Prädiktive Wartung der Stromverteilung

Steigern Sie die Betriebseffizienz — und vermeiden Sie Ausfälle und Ausfallzeiten — mit automatisierter Überwachung und vorausschauender Wartung Ihrer Stromversorgung für Lebensmittel und Getränke. Unsere Lösungen reduzieren den manuellen Aufwand und verbessern die Zuverlässigkeit Ihrer Systeme.

Loading application...

Professionals working in an office with monitors and equipment in the background.

Herausforderung

Die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Aufrechterhaltung einer stabilen Stromversorgung haben für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie oberste Priorität, um die Produktivität zu maximieren. Die manuelle Inspektion von Transformatoren und Kabeln ist jedoch zeitaufwändig und unzuverlässig.

Lösung

Es gibt eine bessere Lösung: Verwenden Sie kommunikationsfähige Geräte, die ihren Gerätestatus und Betriebszustand zuverlässig per Software an übergeordnete Systeme melden, um Ausfälle zu verhindern und die Verfügbarkeit zu erhöhen.

Überwachen Sie Stromverteilungssysteme

Um Optimierungspotenzial zu identifizieren, die Verfügbarkeit zu erhöhen, Betriebskosten zu sparen und Wartungspläne zu verbessern, müssen Sie den Zustand der Geräte vor Ort automatisch überwachen. Unsere Lösung für vorausschauende Wartung:

  • Digitalisiert und kommuniziert Daten mithilfe von Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten
  • Ermöglicht Cloud-basierte Echtzeitanalysen von Energie- und Zustandsdaten
  • Leitet Daten an übergeordnete Systeme wie SCADA, Gebäudemanagement oder ERP weiter
A laptop screen displaying a software interface for predictive maintenance in power distribution.
Ein Symboldiagramm, das die vorausschauende Wartung für die Energieverteilung zeigt.

Lückenlose Überwachung

Greifen Sie aus der Ferne auf Echtzeitdaten und wichtige Leistungsindikatoren Ihrer Anlagen zu und überwachen Sie sie, von einer Schaltanlage bis hin zu mehreren Standorten.

Ein Stromverteilungssystem mit einem Stoppuhrsymbol, das auf vorausschauende Wartung hinweist.

Reduzierte Ausfallzeiten

Wechseln Sie von reaktiven zu präventiven Strategien, damit Sie Wartungsarbeiten intelligent und langfristig planen können.

Eine Lupe wird über einem Diagramm mit einer Stromverteilungsleitung platziert, was auf eine vorausschauende Wartung hinweist.

Flexible Installation

Dank vorgefertigter Module ist die Lösung einfach zu installieren, unterstützt Geräte von Drittanbietern und kann sowohl lokal als auch mit einer Cloud verwendet werden.

CASE STUDY

Sustainable electrification of a new bottling facility

 Brewery Veltins 8DJH blue GIS

C. & A. Veltins, Grevenstein - Germany

Results:

Siemens’ sustainable, digitalized power distribution solution helped Veltins achieve:

  • Sustainable and digital medium‑voltage switchgear using Clean Air, an F-gas-free insulating medium.
  • Reliable and future-ready low‑voltage power switchboard and busbar trunking systems with digitalized low-voltage technology.
  • Higher safety, efficiency, and operational transparency through digital measurement and communication.
  • Reduced environmental impact while ensuring stable and secure energy supply for production operations.