Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Elektrodesigner — IEC 60204-Schaltschrankdesign

Cloud-basiertes Elektrodesign! Der Electrical Designer von TIA Selection Tool automatisiert die Bemessung von Maschinensteuerpulten und Kurzschlusssimulationen nach IEC 60204-1. Profitieren Sie von zugelassenen Gerätekombinationen und einer lückenlosen Dokumentation. Verkürzen Sie die Planungszeit und die Kosten für zuverlässige Designs um bis zu 50%!

Elektrotechnische Software im TIA Selection Tool

Electrical Designer ist eine sichere, browserbasierte Cloud-Lösung für das IEC 60204-1-konforme Design von Maschinensteuerungen. Es automatisiert die Dimensionierung von Komponenten, Kurzschlussprüfungen, Kabeldimensionierung und Simulationen, generiert Dokumentationen und reduziert die Planungszeit und -kosten um bis zu 50%

Steigern Sie die Effizienz bei der elektrischen Vorkonstruktion

Effizienz bei der Elektroplanung

  • Verbraucher- und kostenoptimierte Technik durch aktuelle Gesamtberechnung für die Bemessung des Hauptschalters.
  • Hilft Hardwarestandards definieren für einzelne Lastabzweige zur Vorbereitung auf die Elektromechanik.
  • Schnelle Überprüfung mit automatischer und schneller Bestimmung von Kurzschlussfestigkeiten und Kabelquerschnitten ohne manuellen Aufwand.
  • Schnelle Komponentenauswahl für Motorlasten (AC3, AC3E), ohmsche/ohmsche Lasten (AC1) und induktive Lasten (AC6A).
  • Schnell auswählen und ansehen passendes Zubehör ohne Katalog- oder PDF-Suche.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Gewinnen Sie mehr Zuverlässigkeit in der elektrischen Vorkonstruktion

Zuverlässigkeit bei der Elektroplanung

  • Ingenieurwesen in entspricht internationalen Standards verhindert Schäden und gewährleistet gleichzeitig die elektrische Sicherheit elektrischer Maschinen.
  • Erhöht Kurzschlussfestigkeit Durch Kombinationen, die nach internationalen Standards getestet wurden, wird eine normkonforme Konstruktion gewährleistet.
  • Standardkonform Kabeldimensionierung berücksichtigt relevante Parameter und Eingabebedingungen (IKMin, IKMax).
  • Bewertung normerelevanter Aspekte gemäß internationalen Standards, einschließlich Überprüfung des Kurzschlussschutzes usw.
  • Sicheres Trennen der Verbindung mit minimalen Kurzschlussströmen für maximale Betriebssicherheit und Effizienz.

Bringen Sie mehr Flexibilität in Ihre Designprozesse

Flexibilität bei der Elektroplanung

  • Handhabung ändern für eine schnelle Produktauswahl auf Verbraucher- und Hauptschalterebene ohne nennenswerten zusätzlichen Aufwand.
  • Vollständige und relevante Projektdaten sind immer zugänglich für flexible Datenverarbeitung in Form von Bemaßungsergebnissen, Stücklisten (xls/pdf), Zertifikaten, Typgenehmigungsbescheinigungen, Stammdaten, Datenblättern, Handbüchern, EDZ-Dateien usw.
  • Geteilte Arbeit“ - Die Zusammenarbeit an einem Projekt mit dem TIA Selection Tool ermöglicht eine flexible und effiziente Projektabwicklung.
  • Cloud-Anmeldung ermöglicht Speicher und Zugriff von überall zu jeder Zeit.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Ihre ersten Schritte mit dem Elektrodesigner

Einfacher Zugriff auf Elektrotechnik in der Cloud

Dieses Tutorial-Video erklärt, wie Sie mit dem Elektrodesigner beginnen und wie Sie das Beste daraus herausholen können, wenn Sie die elektrische Ausrüstung für Ihre Maschine entwerfen. Es zeigt Ihnen, wie Sie neue Lastabzweige erstellen, Kabelquerschnitte und Kurzschlusswerte berechnen. Der Electrical Designer findet automatisch alle Komponenten für Ihre Hauptelektrik gemäß IEC 60204-1 und bietet auch viele wichtige technische Details, die für die Dokumentation relevant sind.

Wir werden bald weitere Tutorials zur Verwendung der Funktionen sowie einige Tipps und Tricks veröffentlichen.

Lassen Sie sich Ihre wichtigsten Fragen beantworten

Dieser Abschnitt beantwortet einige der am häufigsten gestellten Fragen zu Electrical Designer in der TIA Selection Tool Cloud.

Elektrodesigner in der TIA Selection Tool Cloud

Verwenden Sie Electrical Designer jetzt kostenlos in der TIA Selection Tool Cloud! Kein Download!