Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle ist ein umfassender Ansatz, um sicherzustellen, dass Produkte oder Dienstleistungen durchweg etablierten Standards entsprechen. Es umfasst eine Reihe von Praktiken und Methoden, die darauf abzielen, Exzellenz und Zuverlässigkeit während des gesamten Produktions- oder Serviceerbringungsprozesses aufrechtzuerhalten.

Was ist Qualitätskontrolle?

Die Qualitätskontrolle in der Fertigung ist der systematische Prozess, der sicherstellt, dass die Produkte den spezifizierten Anforderungen entsprechen. Qualitätsstandards und Anforderungen. Dies beinhaltet verschiedene Techniken und Aktivitäten, wie Inspektionen, Tests und Audits, um Fehler oder Inkonsistenzen im Produktionsprozess zu identifizieren und zu korrigieren. Das Ziel ist es, eine hohe Produktqualität aufrechtzuerhalten, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Verschwendung und Kosten im Zusammenhang mit Nacharbeiten oder Rückrufen zu reduzieren. Eine effektive Qualitätskontrolle hilft Herstellern, zuverlässige und sichere Produkte zu liefern und so ihren Ruf und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu wahren.

Verwandte Produkte:
Opcenter X Quality | Teamcenter Qualität und Compliance

Ein Qualitätsbeauftragter überprüft ein Bauteil zur Qualitätssicherung

Vorteile der Qualitätskontrolle

Die Qualitätskontrolle bietet Fertigungskapazitäten, die einen geschlossenen Qualitätsansatz ermöglichen. Zu den Vorteilen der Qualitätskontrolle gehören:

Verbesserte Produktqualität

Stellt sicher, dass die Produkte durchweg den Standards entsprechen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und weniger Defekten führt.

Kostensenkung

Minimiert Abfall und Nacharbeit, senkt die Produktionskosten und verbessert die Gesamteffizienz.

Konformität und Verlässlichkeit

Trägt zur Einhaltung der Branchenvorschriften und -standards bei und gewährleistet zuverlässige und sichere Produkte.

Qualitätskontrollsoftware realisiert Closed-Loop Quality

Die Software zur Qualitätskontrolle in der Fertigung wurde entwickelt, um den Prozess zu automatisieren und zu rationalisieren, mit dem sichergestellt wird, dass Produkte bestimmten Qualitätsstandards entsprechen. Diese Software integriert verschiedene Tools und Funktionen, wie Datenerfassung in Echtzeit, statistische Analysen und Berichte, um Produktionsprozesse zu überwachen und zu steuern. Durch die frühzeitige Erkennung von Fehlern und Inkonsistenzen hilft Qualitätskontrollsoftware, Verschwendung zu reduzieren, Nacharbeiten zu minimieren und die Einhaltung der Branchenvorschriften sicherzustellen. Es verbessert die Gesamteffizienz, unterstützt kontinuierliche Verbesserungen und ermöglicht es den Herstellern, eine hohe Produktqualität aufrechtzuerhalten, was letztendlich zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und einem Wettbewerbsvorteil führt.

Qualitätskontrollsoftware bietet integrierte Qualitätsfunktionen, die einen geschlossenen Qualitätsansatz ermöglichen.

Führen Sie eine vollständige Fertigungsqualitätskontrolle durch

Die Kombination von Qualitätskontrollsoftware mit einem umfassenden digitalen Zwilling ermöglicht es in einer Produktionsumgebung, Qualitätsprobleme in Echtzeit zu überwachen und sofort zu erkennen, vorausschauende Wartung zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Prozessoptimierung für bessere Qualität und Leistung.

Inspektionspläne definieren und ausführen

Eine Qualitätskontrollsoftware gewährleistet die Produkt- und Prozessqualität und definiert Prüfkriterien in Verbindung mit dem Kontrollplan für alle qualitätsbezogenen Aktivitäten Ihres Unternehmens. Hersteller können die Kontroll- und Inspektionspläne im System definieren, Daten sammeln, Prüfergebnisse dokumentieren und Produktionsprozesse steuern.

Führen Sie Inspektionen durch, um die wichtigsten Qualitätsprozesse abzudecken


Die Qualitätskontrollsoftware deckt die Erstmusterprüfung (FSI) und den Genehmigungsprozess für Produktionsteile (PPAP) ab. Hersteller können produkt- und prozessrelevante Inspektionskriterien definieren, um Inspektionen der Erstbemusterung/Erststückfreigabe, dem Kaufteil/den Rohstoffen, der Produktion/Montage und der Endkontrolle zuzuordnen, einschließlich mengenbasierter Stichprobenprüfungen.

Messen Sie die Qualität mit statistischer Prozesskontrolle

Statistische Prozesskontrolle (SPC)
und Evaluierungstools zur Messung und Kontrolle der Qualität während des gesamten Produktlebenszyklus. Hersteller können Qualitätskontrollkarten für die Fertigung erstellen, um zufällige und systemische Qualitätsfaktoren, die den Produktionsbetrieb beeinflussen können, grafisch darzustellen und zu unterscheiden.

Kontrollieren Sie das Qualitätsmanagement Ihrer Lieferanten


Hersteller können dank der verfügbaren Funktionen zur Lieferantenbewertung auch die wichtigsten Tools für das Lieferantenqualitätsmanagement nutzen. Qualitätskontrollsoftware bietet Schutzmaßnahmen, sodass jeder Ihrer Lieferanten Ihren Standards entspricht und als Geschäftspartner geeignet ist.

Rationalisieren Sie das Nichtkonformitätsmanagement


Softwaresysteme für die Qualitätskontrolle ermöglichen wichtige Prozesse zur Behebung von Abweichungen, wie z. B. das Erkennen von Toleranzabweichungen bei Messungen. Sie können auch die Inspektionsspezifikationen an die Produktionsbedingungen anpassen und alle relevanten Informationen für eine effektive Problemlösungsanalyse abrufen.

Erkundung verwandter Produkte

Erfahren Sie mehr über Qualitätskontrolle

Meccanotecnica Umbra

Opcenter und Teamcenter tragen dazu bei, dass bei Meccanotecnica Umbra die Ursachenermittlung von Wochen auf Stunden reduziert werden kann.

Quality Control and Inspection Planning

Optimieren Sie die Planung und Verwaltung von Qualitätsinspektionen während Ihres gesamten Produktlebenszyklus mit Teamcenter Quality — Control and Inspection Planning.