Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Logistikdatenmanagement

Verwaltung von Logistikdaten führt Produktsupport- und Logistikdaten in einer einzigen, verwalteten Umgebung zusammen. Es unterstützt die Entwicklung von Produkten im Hinblick auf Wartbarkeit, Zuverlässigkeit und Testbarkeit, um die Lebenszykluskosten zu optimieren.

Was ist Produktdatenmanagement?

Das Logistikdatenmanagement wird mithilfe der Funktionen von Siemens Product Support Data Management (PSDM) ermöglicht, die als Teil von Teamcenter Service Lifecycle Management (SLM) angeboten werden.

Das Datenmanagement für den Produktsupport basiert auf dem Standard GEIA-STD-0007 des SAE Lifecycle Logistics Supportability Committee. Dieser Standard definiert eine erweiterbare Auszeichnungssprache (XML) für die Bereitstellung von Logistikproduktdaten über XML, wodurch Interoperabilität und Archivierung gewährleistet werden. Es unterstützt die Entwicklung von Produkten im Hinblick auf Wartbarkeit, Zuverlässigkeit und Testbarkeit sowie die Optimierung der Lebenszykluskosten.

Verwandte Produkte: Teamcenter SLM

A fighter jet is flying through the sky with a trail of smoke behind it.

Die Vorteile verstehen

Die Vorteile des Logistikdatenmanagements

Verbesserte Produktkonstruktion

Es ermöglicht unseren Kunden, die Logistik- und Bereitstellungsdaten zusammen mit ihren Konstruktions- und Konstruktionsdaten zu speichern und zu verwalten.

Wartungsoptimierung

Es reduziert die Wartungskosten, stattet Techniker für den ersten Erfolg aus und verbessert die Produktverfügbarkeit, indem unzuverlässige Komponenten identifiziert werden.

Ressourcenplanung optimieren

Dadurch kann der Bediener des Produkts vollständig auf den Betrieb und die Wartung des Produkts vorbereitet sein, bevor er die erste Lieferung erhält.

Verbesserung der Kostentransparenz

Das Logistikdatenmanagement ermöglicht die Ressourcenplanung und verbessert die Ressourcenplanung, um die Servicekosten zu senken und die Effizienz zu optimieren.

Nahtlose Integration

Es integriert Logistik- und Supportaspekte während des gesamten Lebenszyklus in die Konstruktion.

Die Rolle des Datenmanagements

Produktsupport/Logistikdatenmanagement umfasst die Analyse des Logistiksupports und die Analyse des Produktsupports in den Bereichen Materialmanagement, Vertrieb, technische Datenverwaltung, Wartung, Schulung, Katalogisierung, Konfigurationsmanagement, technischer Support, Ersatzteilmanagement, Fehlerberichterstattung und -analyse sowie Erhöhung der Zuverlässigkeit.

PSDM erleichtert den Transfer von Produktwissen von einem OEM zum Betreiber und stellt sicher, dass dieser ordnungsgemäß auf den Betrieb, die Wartung, das Upgrade und die Verwaltung der Produkte, die er erhält, vorbereitet ist.

Integration mit Teamcenter

Ein wichtiger Vorteil des Logistikdatenmanagements, das durch die PSDM-Funktionen von Siemens ermöglicht wird, ist die Integration des Produkt-Support-Datenmodells in Teamcenter. Sowohl Konstruktions- als auch Logistikdaten werden in einer einzigen Umgebung verwaltet, sodass Logistikingenieure Einblick in die Konfiguration und Konstruktions-/Fertigungsänderungen erhalten. Diese Lösung verbindet das Produktlebenszyklusmanagement mit dem Produktsupportmanagement.

Weitere Informationen

Asset Monetization mit Teamcenter SLM für Salesforce

Treiben Sie die Transformation voran, um neue Umsätze für Ihr Aftermarket-Geschäft zu erzielen.

Verbessern Sie die Anlagenleistung mit effektiven Serviceplänen

Erstellen Sie effektive Servicepläne, um den Servicebetrieb zu optimieren und Anlagenausfälle zu reduzieren.

Mehr erfahren

Verfolgen Sie die Wartungsdetails Ihrer Geräte vor Ort durch die Integration mit der IBM Maximo Enterprise Asset Management-Software.