Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Anwendung in der realen Welt

KI-gestütztes Daten-Onboarding

Verwandeln Sie fragmentierte Gebäudedaten in eine vertrauenswürdige Grundlage für digitale Dienste. KI-gestützte Kontextualisierung und Expertenvalidierung helfen dabei, Building X applications und Asset Performance Advanced schneller zu aktivieren und portfolioübergreifend zu skalieren.

Herausforderung

Gebäudedaten werden oft über Systeme verteilt und in verschiedenen Formaten gespeichert. Ohne konsistente Konnektivität und Kontext über Geräte, Standorte und Systembeziehungen erfordert die Aktivierung digitaler Anwendungen einen erheblichen manuellen Aufwand und ist schwierig, sie über ein Portfolio hinweg zu skalieren.

Lösung

Siemens verbindet bestehende Datenquellen und verwendet KI-gestützte Kontextualisierung, um semantische Typen, Tags, Gerätezuweisungen, Standorte und Systembeziehungen vorzuschlagen. Siemens-Experten validieren die Ergebnisse und schaffen so eine vertrauenswürdige Datengrundlage für Building X applications und Asset Performance Advanced.

Leistungen

  1. Reduzieren Sie den manuellen Onboarding- und Modellierungsaufwand um mehr als 50% durch KI-gestützte Kontextualisierung und standardisierte Workflows. *
  2. Aktivieren Sie Building X applications und Asset Performance Advanced schneller mit verbundenen, kontextualisierten und validierten Daten.
  3. Skalieren Sie Bereitstellungen konsistent über Gebäude, Campus und Portfolios hinweg mithilfe standardisierter Konnektivitäts- und Datenmodelle. Profitieren Sie von einer Reduzierung der Wartungskosten um bis zu 50% **

*Quelle: Siemens AG. (2026). Anwendungsfall für autonome Gebäude. Interne Produktdaten
**Quelle: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Basierend auf ~2.800 Wartungskontakten pro Jahr und ~700.000 $/Jahr Arbeitskosten in einem Krankenhaus mit mehreren Standorten mit BMS und Asset Performance. Die Ergebnisse variieren und sind nicht garantiert.

Abbildung, die die Vorteile von KI-gestütztem Daten-Onboarding darstellt

Wie fangen Sie an

Verbinden Sie bestehende Gebäudedaten, fügen Sie Kontext mit KI hinzu, validieren Sie die vorgeschlagene Struktur mit Siemens-Experten und aktivieren Sie digitale Anwendungen und Managed Services.

Abbildung eines Gebäudes, das über Datenströme mit einer Cloud verbunden ist

Gebäudedaten verbinden

Verbinden Sie verfügbare technische Daten und Metadaten von bestehenden Systemen von Siemens und Drittanbietern, unabhängig davon, ob sie vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden.

Abbildung eines KI-Logos, das mit Gebäuden verbunden ist

Kontext mit KI hinzufügen

Verwenden Sie KI-gestützte Kontextualisierung, um semantische Typen, Tags, Gerätezuweisungen, Standorte und Systembeziehungen für die verbundenen Daten vorzuschlagen.

Abbildung eines Experten, der vor einem Computertisch sitzt

Mit Experten validieren

Überprüfen Sie die vorgeschlagene Datenstruktur mithilfe vertrauensbasierter Workflows. Siemens-Experten validieren die KI-generierten Ergebnisse, bevor Anwendungen und Dienste aktiviert werden.

Abbildung von 2 Computerbildschirmen und einem Symbol mit zwei Werkzeugen direkt daneben

Digitale Dienste aktivieren

Verwenden Sie die verbundene und validierte Datenbasis, um Building X applications und verwaltete Dienste wie Asset Performance Advanced zu aktivieren.

Kompatibilität mit bestehenden Systemen

Verbinden und kontextualisieren Sie Daten von bestehenden und neuen Gebäuden aus einer Vielzahl von Systemen von Siemens und Drittanbietern. Bestehende Gebäudesysteme müssen nicht ersetzt werden.

Menschliche Bestätigung

Wenden Sie vor der Aktivierung vertrauensbasierte Überprüfungsworkflows an. KI schlägt Gerätezuweisungen, Standorte und Systembeziehungen vor; Siemens-Experten überprüfen und validieren die Ergebnisse.

Konnektivität und Interoperabilität

Verwenden Sie Building X als Grundlage für Konnektivität, Cybersicherheit und Interoperabilität. Standardisierte Datenmodelle unterstützen den konsistenten Einsatz in Gebäuden und Portfolios.

Beginnen Sie Ihre Reise mit diesem Lösungspaket

Erkunden Sie Asset Performance Advanced, um zu erfahren, wie KI-gestützte Analysen und das Fachwissen von Siemens vernetzte und kontextualisierte Gebäudedaten verwenden, um die Anlagenleistung kontinuierlich zu überwachen, neu auftretende Probleme zu erkennen und vorausschauende und präskriptive Wartungsarbeiten zu unterstützen.