Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Person, die vor einem Laptop sitzt und den SIPROTEC 5 5-Konfigurator zeigt

Möchten Sie Ihren SION 3AE3 in weniger als 60 Sekunden?

Passen Sie Ihr perfektes Produkt mit nur wenigen Klicks und mit 3D-Produktvisualisierung in Echtzeit an.

Warum SION 3AE3 Vakuum-Leistungsschalter?

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Mittelspannungsschaltanlagen für IEEE/ANSI-Anwendungen bauen und dabei nur 80% des üblichen Platzes für Leistungsschalter verwenden. Diese Vision wird jetzt Realität: Der Siemens-Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE3 hat ein extrem kompaktes Design und kann schnell und einfach in fast jede luftisolierte Mittelspannungsschalttafel integriert werden.

  • bis zu 27 kV
  • bis zu 40 kA
  • bis zu 4000 A

Vorteile

Platzmaximierer

Gewinnen Sie 20% Ihres Schalttafelplatzes für eine effiziente Installation zurück.

Nahtlose Integration

Maßgeschneidert für stationäre oder ausziehbare Konfigurationen, passt sich perfekt an die Bedürfnisse Ihres Panels an.

Vertrauenswürdige Leistung

Überragende Schaltleistung gemäß den neuesten IEEE/ANSI-Standards, zugelassen von UL und CSA.

Vollständig anpassbares Schaltgerät

Der SION 3AE3 kann als stationärer Antrieb verwendet werden, während alle ausziehbaren Mechanismen, Primärkontakte und andere Schnittstellen individuell vom Schaltanlagenbauer bereitgestellt werden können. Kunden können zwischen verschiedenen Pol-Mittenabständen (PCD) wählen, die für fast alle Nennspannungen und Stromstärken verfügbar sind.

SION 3AE3 Produktbild 15 kV - 40 kA

Vollständige ausziehbare Lösung

Es ist auch eine Auswahl an ausziehbaren Geräten erhältlich, bei denen der SION 3AE3 auf ein kompaktes, ausziehbares Teil montiert wird, das das Schaltgerät von der Position DISCONNECT/TEST in die CONNECT-Position bewegt. Die Verbindung zu den Sammelschienen/festen Kontakten des Panels erfolgt über die mitgelieferten Primärkontakte.

SION 3AE3 Produktbild 15 kV — 31,5 kA ausziehbare Version

Nachhaltige Energieverteilung mit SION

Innovative Vakuumtechnologie macht SION-Leistungsschalter robust, kompakt und nachhaltig. Siemens-Produktmanager Daniel Pröhl gibt Einblicke in die SION-Leistungsschaltertechnologie.