Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Person, die vor einem Laptop sitzt und den SIPROTEC 5 5-Konfigurator zeigt

Möchten Sie Ihren SION 3AE5 in weniger als 60 Sekunden?

Passen Sie Ihr perfektes Produkt mit nur wenigen Klicks und mit 3D-Produktvisualisierung in Echtzeit an.

Warum SION 3AE5 Vakuum-Leistungsschalter?

Der Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE5 ist die Antwort von Siemens auf einen breiten und komplexen Markt von luftisolierten Mittelspannungsschaltanlagen. Mit seinem breiten Angebot an Anschlussabmessungen in Polmitte und Vertikal, frei konfigurierbaren sekundären Niederspannungsausrüstungen und verschiedenen modularen, ausziehbaren Installationskomponenten bietet Ihnen SION 3AE5 eine außergewöhnliche Flexibilität, die eine schnelle und einfache Integration in alle Arten und Größen von Mittelspannungsschaltanlagen ermöglicht — egal, ob es sich um ein neueres Panel handelt oder ob Sie ein bereits etabliertes Panel nachrüsten möchten.

  • bis zu 36 kV
  • bis zu 40 kA
  • bis zu 4000 A
  • bis zu 30.000 Operationen
Referenz IGEL - Electrotel Alexandria RO

Vorteile

Passt sich Ihren Bedürfnissen an

Die außergewöhnliche Auswahl an Anschlussoptionen und Sekundärgeräten ermöglicht eine einfache Integration in jeden Paneltyp.

Flexibel einsetzbar

Robuster Allrounder, der für die meisten Mittelspannungsanwendungen in Innenräumen geeignet ist.

Seelenfrieden

Sicher und zukunftssicher mit den neuesten Vakuumschaltröhrentypen und der bewährten Zuverlässigkeit der globalen SION-Produktplattform.

SION-Rahmen und Integrationskits

Sie können aus einem umfassenden und modularen System von Installationskomponenten wählen. In seiner vollständigsten Konfiguration wird SION 3AE5 in einem vollständig typgeprüften Montagerahmen installiert, der fast den kompletten Schalterraum einer Schalttafel bildet, sodass es für Sie noch einfacher ist, den 3AE5 in Ihre Anwendung zu integrieren.

Gruppe MVP-Frames und ausziehbare Komponenten

Nachhaltige Energieverteilung mit SION

Innovative Vakuumtechnologie macht SION-Leistungsschalter robust, kompakt und nachhaltig. Siemens-Produktmanager Daniel Pröhl gibt Einblicke in die SION-Leistungsschaltertechnologie.

Ressourcen erkunden (auf Englisch)