Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum 3TM4 Vakuum-Kontakt-Sicherungskombinationen?

Die 3TM4 Contactor‑Fuse‑Combination (CFC) kombiniert die bewährten 3TM-Vakuumschütze von Siemens mit Hochspannungs-HRC‑Sicherungen, um eine einbaufertige, ausziehbare Lösung für zuverlässiges betriebliches Schalten und Kurzschlussschutz zu bieten. Der 3TM4 ist in Kompakt- und Hochstromvarianten erhältlich. Er unterstützt Sicherungsströme bis zu 50 kA und ist für bis zu einer Million Betriebszyklen ausgelegt, was eine lange Lebensdauer und eine außergewöhnliche Verfügbarkeit gewährleistet.

  • bis zu 12 kV
  • bis zu 50 kA
  • bis zu 1 Mio. Operationen

Vorteile

Plug&Play

Vormontierte, ausziehbare Lösung für zeitsparende Integration.

Extreme Haltbarkeit

Vakuumschütz für bis zu einer Million Zyklen für außergewöhnliche Verfügbarkeit.

Leistungsstarker Schutz

Integrierte HV-Strombegrenzungssicherungen sorgen für eine zuverlässige Kurzschlussunterbrechung bis zu 50 kA.

Stecker. Beschützen. Aufführen.

Das 3TM4 ist als Plug‑and‑Play-Paket konzipiert und wird komplett in einem ausziehbaren Teil mit vormontierten Kontakten, Sicherungshaltern und einem integrierten Steuertransformator geliefert. Kompakte Abmessungen, mehrere Buchsen und Verbindungsabmessungen machen die Nachrüstung und die Integration von Neuinstallationen zum Kinderspiel.