Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Person, die vor einem Laptop sitzt und den SIPROTEC 5 5-Konfigurator zeigt

Möchten Sie Ihr 3TM in weniger als 60 Sekunden?

Passen Sie Ihr perfektes Produkt mit nur wenigen Klicks und mit 3D-Produktvisualisierung in Echtzeit an.

Warum 3TM-Vakuumschütze?

Der Siemens-Vakuumschütze 3TM ist eine kompakte, leistungsstarke Mittelspannungs-Schaltlösung, die entwickelt wurde, um kritische Systeme am Laufen zu halten. Der 3TM wurde für Netzwerke mit bis zu 15 kV entwickelt und bietet bis zu einer Million elektrische und mechanische Schaltzyklen ohne Wartung. Somit ist er ideal für Förder- und Aufzugssysteme, Pumpstationen, HLK, Rechenzentren, Blindleistungskompensation, Wind- und Photovoltaikparks, Bergbau-, Schienen- und Schiffsanwendungen.

  • bis zu 15 kV
  • bis zu 450 A
  • bis zu 1 Mio. Operationen

Vorteile

Maximieren Sie die Verfügbarkeit

Bis zu einer Million Schaltzyklen wartungsfrei.

Mühelose Integration

Modulares Stangendesign und in jeder Position montierbar.

OPEX reduzieren

Niedriger Stromverbrauch der Spule senkt die Energie- und Betriebskosten.

Gebaut für raue Bedingungen

Der 3TM toleriert Vibrationen und Stöße, arbeitet bis zu 5000 m Höhe und schaltet Betriebs- und Überlastströme zuverlässig zwischen den Kategorien AC-1 bis AC-4 um — auch bei Spannungseinbrüchen.

Vakuumschütz 3TM3, 3-polig, Seitenansicht