Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

TXOne Portable Inspector wird unterstützt durch TXOne Networks

TXone Networks bietet Cybersicherheitslösungen, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-Umgebungen mithilfe der OT Zero-Trust-Methode gewährleisten. Die OT-native Technologie überwindet die Einschränkungen der traditionellen Cyberabwehr, rationalisiert das Management, reduziert den Sicherheitsaufwand und löst Herausforderungen schneller.
TXOne Networks bietet sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Lösungen an, die sich in die vielschichtigen Anordnungen und unterschiedlichen Ressourcen integrieren lassen, die an Arbeitsplätzen üblich sind, und bietet sowohl für unternehmenskritische Geräte als auch für das OT-Netzwerk eine umfassende Cybersicherheit in Echtzeit.

Warum Scannen Sie Ihre OT-Assets, um sie frei von Schadsoftware zu halten ?

Portable Inspector ist ein tragbares, installationsfreies Sicherheitstool im USB-Formfaktor. Es vereinfacht die OT-Sicherheit und zielt darauf ab, jeden, der in OT-Umgebungen arbeitet, mit Cybersicherheitsfunktionen gegen böswillige Handlungen auszustatten.
Es kann verwendet werden, um neue Geräte zu inspizieren, bevor sie in die Produktion gehen, um regelmäßige Prüf- und Inventarverwaltungsfunktionen durchzuführen und um erweiterte Sicherheit für Out-of-Band- und isolierte Geräte zu bieten.
Die zentrale Sicherheitsüberprüfungssoftware im USB-Gerät kann verwendet werden, um das Vorhandensein von Malware in den Anlagen in der OT-Umgebung zu erkennen, auch wenn sie Air-Gaps aufweist, und sie erfasst auch ein vollständiges Inventar der Software und der Sicherheitslücken, die in dem Asset vorhanden sind.
Mit seinem AES-256-verschlüsselten 64-GB-Speicherplatz, der in der Pro-Version verfügbar ist, kann er verwendet werden, um Daten innerhalb der Werkstatt auf sichere Weise auszutauschen.
Dank seiner optionalen Softwarekonsole können die Ergebnisse und Protokolle von Asset-Scans zentralisiert werden, um einen umfassenden Sicherheitsüberblick zu erhalten.

pro-g-2.png

Vorteile

  • Den Sicherheitsstatus der einzelnen Anlagen verwalten, auch wenn sie mit Air-Gaps versehen sind
  • Einfach zu bedienen, auch ohne Cybersicherheits-Know-How
  • Ein einziges Tool zum Schutz mehrerer Plattformen
  • Herunterladen und Hochladen von Dateien von den Computern im sicheren Modus
  • Minimale Auswirkung auf die Leistung der laufenden Anwendungen
  • Computer ohne Installation scannen, auch mit altem Betriebssystem (ab WinXP/2K)

Ausgewählte Funktionen