Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum PowerLink IP?

PowerLink IP ist eine Powerline Carrier (PLC) -Lösung für digitale Übertragungsnetze. Verwenden Sie Hochspannungsleitungen zwischen Umspannwerken für kostengünstige Daten-, Fernschutz- und Sprachübertragung in modernen Ethernet/IP-Unterstationen. Moderne digitale Unterstationen benötigen mehr Bandbreite. Daher bietet PowerLink IP hohe Datenraten, flexibles Frequenzmanagement und ein robustes Design zur Vereinfachung der Fernschutzarchitektur. Eliminieren Sie separate Geräte, optimieren Sie den Betrieb, erfüllen Sie die Kommunikationsanforderungen und optimieren Sie die Kosten. Erzielen Sie Datenraten von bis zu 2 Mbit/s mit effizienter Bandbreite für eine zuverlässige Übertragung. Das eingebettete eTP 61850-Fernschutzsystem verbindet Schutzgeräte über ein generisches objektorientiertes Unterstationsereignis (GOOSE). Integrieren Sie ältere Dienste und führen Sie klassische PLC parallel aus, um einen reibungslosen digitalen Übergang zu gewährleisten.

Person in black shirt standing against white wall, holding white object with blurred background

Wichtige Vorteile

Sichere Fernschutzsignalisierung

Erzielen Sie eine vereinfachte und kostenoptimierte Architektur für die Fernschutzsignalisierung. Unsere sichere integrierte Integration von Fernschutzsystemen reduziert die Komplexität und verbessert die allgemeinen Sicherheitsabläufe.

Bandbreite optimieren

Nutzen Sie knappe Bandbreitenressourcen effizient durch intelligentes Frequenzmanagement. Dazu gehören nicht zusammenhängende Frequenzbänder, asymmetrische Datenströme und dynamische Frequenzanpassungen für eine robuste Kommunikation.

Einfache Migration und Integration

Integrieren Sie PowerLink IP in Ihre bestehende SPS-Infrastruktur. Umstellung auf eine paketbasierte Unterstation mit flexiblen Migrationsszenarien, die die Integration älterer Geräte unterstützen, um die Kontinuität zu gewährleisten.

VORGESTELLTE FUNKTIONEN