Automatisieren Sie Leistungstests für Sender
Simulieren Sie kalibrierte Referenzsignale, um Verstärkung, Linearität, Nullpunkt und Ausgänge zu überprüfen und so eine schnelle, wiederholbare Bewertung der Elektronik zu ermöglichen.
Sorgen Sie für eine vertrauenswürdige Durchflussmessung mit dem SITRANS Verificator, dem tragbaren, batteriebetriebenen Gerät zur In-situ-Überprüfung von elektromagnetischen Durchflussmessern von Siemens. Führen Sie vollautomatische Prüfungen über SITRANS Mobile IQ durch und generieren Sie sofort vor Ort ein rückverfolgbares Zertifikat, um Ausfallzeiten zu minimieren und gleichzeitig die Einhaltung der Qualitätsstandards sicherzustellen.
Führen Sie komplette Systemprüfungen in der Anlage mit automatisierten Tests durch, sodass die Prozesse am Laufen bleiben und der Aufwand zur Deinstallation oder Neuinstallation entfällt.
Erstellen Sie vor Ort über Mobile IQ einen Bestätigungsbericht mit Pass‑Fail-Ergebnissen und detaillierten Messungen, die ISO-basierte Qualitätssysteme unterstützen.
Verwenden Sie historische Testdaten und Zustandsindikatoren, um von reaktiver zu prädiktiver Wartung überzugehen und die Anlagenzuverlässigkeit zu verbessern.
Simulieren Sie kalibrierte Referenzsignale, um Verstärkung, Linearität, Nullpunkt und Ausgänge zu überprüfen und so eine schnelle, wiederholbare Bewertung der Elektronik zu ermöglichen.
Führen Sie Crosstalk- und Isolationstests durch, um die Integrität von Sensor, Verkabelung und Installation gegen Störungen und Feuchtigkeitseinflüsse zu überprüfen.
Vergleichen Sie das Verhalten der Spule mit dem Fingerabdruck im Werk, um die magnetische Integrität und die Langzeitstabilität des Messsystems zu bestätigen.