Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Prozesswägen?

Silo-, Plattform- und Trichterwaagen von Siemens verwenden SIWAREX load cells und Prozessoren zum Wiegen von Silos, Behältern und Plattformen zur Füllstandsüberwachung. Diese Systeme stellen sicher, dass Messungen schnell und fehlerfrei registriert und verarbeitet werden, was eine präzise Erkennung der gespeicherten Materialmengen ermöglicht und die Effizienz Ihres Betriebs verbessert. Die Produkte können entweder nahtlos in das SPS-Portfolio von Siemens passen oder unabhängig voneinander arbeiten, um alle Anforderungen an Wägeaufgaben zu erfüllen. Zusätzlich zu unseren Hauptlösungen bieten wir: Standalone-Elektronik wie SIWAREX-Terminals und Integratoren; eine große Auswahl an Wägezellen, von Plattformwägezellen bis hin zu Biege- und Scherbalken-, S-Typ- und Kompressionszellen; und IIOT-Wägezellen zur Fernanzeige von Füllständen über eine industrielle Internet-of-Things-Schnittstelle zur Cloud.

Wichtige Vorteile

Präzises Wiegen

Kennen Sie die genauen Füllstände von Behältern, die Flüssigkeiten, Schüttgüter, Pulver und Gase enthalten. SIWAREX WP321 und WP231 stellen sicher, dass Messungen so schnell wie möglich und fehlerfrei im Automatisierungssystem registriert und verarbeitet werden.

Vertrauen Sie auf bewährte Leistung

Die SIWAREX WP321 und WP231 sind mit verschiedenen Wiegefunktionen ausgestattet, um Gewichtswerte für die Anforderungen Ihrer Branche zuverlässig zu messen. Zugelassen für den Handel als NAWI und für das Wiegen in Gefahrenbereichen.

Passen Sie Ihr Setup an

Unsere Wägegeräte und Lösungen fügen sich entweder nahtlos in das Siemens-SPS-Portfolio ein oder arbeiten unabhängig voneinander. Finden Sie ganz einfach zugehörige Produkte und Accessoires.

Vorgestellte Funktionen