Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Contactors?

SIRIUS contactors werden zur Steuerung von elektrischen Antrieben und Motoren verwendet. Ihre Robustheit und Kontaktzuverlässigkeit sorgen für zuverlässiges Schalten und ermöglichen kompakte Schaltschrankdesigns. SIRIUS bietet das umfassendste Portfolio auf dem Markt für die Umstellung auf jede Anwendung.

Das Portfolio der SIRIUS contactors umfasst:

  • Leistungsschütze für Motoren
  • SIRIUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 und 3TF6
  • SIRIUS 3RT25
  • Contactors mit zertifiziertem F-PLC-Eingang
  • Leistungsbereich 18,5 kW bis 55 kW
  • Leistungsbereich 55 kW bis 250 kW
  • Contactors für andere Lasten
  • SIRIUS 3RT.3
  • SIRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Schützrelais und Miniaturschütze
  • SIRIUS 3RH2
  • Leistungsrelais/Miniaturschütze 3TG10
  • Kontaktgeberkombinationen
  • Schützbaugruppen für Star-Delta
  • Schützbaugruppen umkehren

Wichtige Vorteile

Sparen Sie Platz

SIRIUS contactors ermöglichen kompakte Schaltschränke mit hoher Packungsdichte. In den Größen S00 bis S3 sind bei den Schützen sogar die Hilfsschalter in das Gehäuse integriert.

Einfache Implementierung von Erweiterungen

Mit integrierten Zubehörsortimenten für die Größen S00 bis S3 sowie S6 bis S12 können individuelle Funktionserweiterungen ohne großen Aufwand realisiert werden.

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit

Dank ihrer extremen Robustheit und herausragenden Kontaktzuverlässigkeit schalten unsere Schütze zuverlässig und vertrauenswürdig.

Vorgestellte Funktionen