AS-Interface (AS-i) verbindet Sensoren und Aktoren auf der untersten Feldebene mit Ihrem Steuerungssystem und sorgt so für Komfort, Sicherheit und Integration in die industrielle Automatisierung. Dieser offene Standard entspricht IEC 62026-2.
Der Anschluss vieler Sensoren und Aktoren an ein zentrales Steuerungssystem ist oft komplex und kostspielig. AS-I vereinfacht das, indem ich eine kostengünstige Zuleitung für PROFINET oder andere Feldbussysteme bereitstelle, sodass Sie I/O-Module schnell und flexibel auf einer zweiadrigen Busleitung installieren können, um eine zuverlässige Verkabelung zu gewährleisten.