Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIRIUS ACT?

Leistungsstarke Maschinen und Anlagen benötigen leistungsstarke Taster, Schalter und Anzeigen: SIRIUS ACT bietet ein einzigartiges Portfolio an elegant gestalteten Drucktasten, Anzeigelampen und Schaltern, die Stil, Intelligenz und körperliche Stärke perfekt verkörpern.

SIRIUS ACT — ein modulares System aus Drucktasten und Anzeigeleuchten — ist für die Montage an der Frontplatte und für die hintere Montage von Elektromodulen erhältlich. Es kann flexibel an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden und verfügt über umfangreiches Zubehör.

Das SIRIUS ACT-Portfolio umfasst:

  • Schalter mit ID-Schlüssel
  • Aktuatoren und Anzeigen
  • Module für Aktuatoren und Indikatoren
  • Anlagen
  • Zubehör

Die flachen, runden Metall- und Kunststoffelemente verbinden Funktionalität mit einem zeitlos ästhetischen Look. Die SIRIUS ACT ACT-Drucktaster und Anzeigelampen bieten für jede Anwendung, jeden Geschmack und jedes Budget die richtige Antwort.

Wichtige Vorteile

Erleben Sie flexible Kommunikation

Zusätzlich zur Standardverkabelung kann SIRIUS ACT auch direkt an die Steuerung angeschlossen werden. Der Vorteil ist ein geringerer Verkabelungsaufwand, weniger Fehlerquellen und eine größere Flexibilität bei Änderungen.

Verlassen Sie sich auf robuste Zuverlässigkeit

Die SIRIUS ACT ACT-Drucktasten und Anzeigelampen funktionieren auch dann weiter, wenn sie Staub oder Hochdruckwasser ausgesetzt sind. Selbst Öle, Laugen und extreme Umwelteinflüsse können den zuverlässigen Betrieb nicht stören.

Genießen Sie die schnelle und einfache Installation

Mit den SIRIUS ACT ACT-Drucktasten und Anzeigelampen bedeutet einfache Handhabung auch einfache Installation. Das innovative Snap-On-Konzept macht die Installation einer Einheit so mühelos, dass sie mit einer Hand erledigt werden kann.