Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum sollten Sie MyProgramming /3D-Scanner optimieren?

Optimize MyProgramming /3D Scanner ist ein Add-on für SINUMERIK Operate, das die werkstattorientierte CNC-Programmierung revolutioniert, indem

  • Erstellen von CNC-Programmen direkt auf der Grundlage von 3D-CAD-Modellen
  • Erkennung herstellbarer Merkmale in der Werkstückkonstruktion
  • Vorschlag geeigneter SINUMERIK-Bearbeitungszyklen
  • Vermeidung der manuellen Eingabe von Geometrieinformationen

Auch im CNC Digital Twin verfügbar: Run MyVirtual Machine

Beschleunigen Sie die werkstattorientierte CNC-Programmierung

Das System identifiziert automatisch bearbeitbare Merkmale in Ihrem CAD-Modell und schlägt geeignete Fertigungsstrategien vor. Beim Erstellen eines Programms werden vorkonfigurierte Zyklen ausgewählt und platziert, was Zeit spart.

Vermeiden Sie Programmierfehler

Durch die direkte Übertragung der Werkstückgeometrie aus dem CAD-Modell in die CNC-Steuerung, anstatt Parameter aus technischen Zeichnungen einzugeben, werden menschliche Fehler aufgrund der Neuinterpretation von Informationen vermieden.

Reduzieren Sie den Schulungsaufwand

Der auf 3D-CAD-Geometrie basierende Programmieransatz ist auch für weniger erfahrene Bediener zugänglich. Außerdem können Leute, die mit dem bekannten SINUMERIK Operate Bedienkonzept vertraut sind, sofort produktiv werden.

Highlights

Verwenden Sie 3D-CAD-Modelle statt 2D-Papierzeichnungen

Bringen Sie 3D-CAD-Modelle im STEP-Format direkt zur CNC-Maschine. Alle im Datensatz erfassten geometrischen Informationen können im CNC-Programm wiederverwendet werden, ohne auf technische 2D-Zeichnungen zurückgreifen zu müssen — oft gedruckt auf Papier. Ein digitaler Thread von der Konstruktion bis zur Fertigung, der die Produktivität erhöht und hilft, Fehler zu vermeiden.

33151b83-afe3-47ca-8ab8-A01281d782cc-omp-3D-Scan-1280 x 720

Profitieren Sie von automatischen Feature-Erkennungen

Erstellen Sie schnell ein CNC-Programm, indem Sie aus einer Liste vorkonfigurierter Bearbeitungszyklen auswählen. Die meisten prismatischen Formen, die von den bestehenden SINUMERIK-Fräs- und Drehzyklen unterstützt werden, werden automatisch in der Werkstückgeometrie erkannt. Alle Geometrieparameter wie Konturen oder Schnitttiefen wurden bereits aus dem CAD-Modell abgeleitet.

16dab4d4-b359-430e-9ee3-637d97c9e68c-omp-3D-Scan-1280 x 720

Kombinieren Sie Programmstrategien effektiv

Optimize MyProgramming /3D Scanner erweitert die Programmiermöglichkeiten von SINUMERIK Operate. Daher kann der 3D-gestützte Ansatz flexibel mit G-Code-basierten Programmen (Programmführer) oder bestehenden Mustern kombiniert werden, die von ShopMill & ShopTurn angeboten werden. Sie entscheiden, was den spezifischen Anforderungen Ihrer Fertigungsaufgabe am besten entspricht.

722641ca-4d79-45fc-B040-405ccf7d0d96-omp-3D-Scan-1280 x 720