Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINUMERIK 808?

Die SINUMERIK 808D ADVANCED-Steuerung ist eine panelbasierte CNC für den Basisleistungsbereich, die für Dreh- und Fräsanwendungen verwendet wird. Es erhöht die Produktivität mit einem benutzerfreundlichen Design, das die Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung vereinfacht.

Als vorkonfigurierte Einstiegslösung bietet die SINUMERIK 808 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Ausstattung einfacher CNC-Maschinen. Die geringen Abmessungen dieser Einheiten ermöglichen den Einsatz in kompakten Maschinen.

c8d1b61a06f0d1f825019d4089dcc7e33ec036fc - 808-job-0019 original (2)

Wichtige Vorteile

Kosten senken

Die Rationalisierung der Inbetriebnahme und der geringe Wartungsaufwand halten Ihre Kosten niedrig. Ein Einstiegspreis stellt sicher, dass Sie sich hochwertige CNCs für einfache Maschinen leisten können.

Die Produktivität zu steigern

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Produktion reibungslos läuft. Das vorkonfigurierte CNC-System SINUMERIK 808D ADVANCED ermöglicht den Bedienern eine einfache, benutzerfreundliche Bedienung.

Adressieren Sie eine Reihe von Anwendungen

Das SINUMERIK 808D ADVANCED-Steuerungssystem ist präzise für eine Reihe von Anwendungen vorkonfiguriert, von einfachen Fräsmaschinen oder einfachen Bearbeitungszentren über zyklusgesteuerte Drehmaschinen bis hin zu einfachen Voll-CNC-Drehmaschinen.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN