Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINAMICS G210C?

Der SINAMICS G210C steht für die nächste Generation der Antriebstechnik. Der SINAMICS G210C vereint kompaktes Design, starke Leistung und erweiterte Sicherheit in einer richtig dimensionierten Lösung. Konzipiert für OEMs, die mehr als einen Standardantrieb benötigen, bietet es gezielte Überlastfähigkeit, integrierte Sicherheit und unkomplizierte Technik für moderne Dauerbewegungsanwendungen.

Siemens-Laufwerk SINAMICS G120C vor einem dunkelblauen Hintergrund mit den Bezeichnungen „Compact“, „Performant“ und „Safe“.
SINAMICS G210C Kompaktsymbol

Kompakt

Das SINAMICS G210C sorgt für mehr Kapazität auf weniger Platz. Das Design in der richtigen Größe reduziert die Anforderungen an den Schrank, den technischen Aufwand und die Kosten, was es zur idealen Wahl für kompakte Maschinen macht.

SINAMICS G210C Leistungsstarkes Symbol

Leistungsstark

Der SINAMICS G210C liefert ein starkes Drehmoment, wenn es darauf ankommt. Mit einer kurzfristigen Überlastfähigkeit von bis zu 200% bewältigt es anspruchsvolle Starts und Lastspitzen und vermeidet gleichzeitig eine unnötige Überdimensionierung des Laufwerks.

SINAMICS G210C Safe-Symbol

Sicher

Integrieren Sie erweiterte Sicherheit ohne vollständige Plattformkomplexität. ProfiSafe und erweiterte Sicherheitsfunktionen tragen dazu bei, moderne Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und sorgen gleichzeitig für eine einfache Konstruktion und Bedienung.

Die wichtigsten Informationen

Spannungsbereich/Leistung

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Schutz

IP20/UL-Offener Typ

Aufführung

Bis zu 200% Überlastfähigkeit für anspruchsvolle Starts und Lastspitzen.

Sicherheit

STO, SS1-t, ProfiSafe und Safety Integrated Extended

Kommunikation

PROFINET, PROFIsafe, PROFIenergy

Ingenieurwesen

TIA-Portal-Integration, integrierter Webserver und drahtloser Zugang

Highlights

Mehr Kapazität auf weniger Platz

SINAMICS G210C verfügt über ein ultrakompaktes Design mit Rahmengrößen ab 50 × 171 × 170 mm und seitlicher Montage mit nur 3 mm Abstand für eine maximale Schrankauslastung. Integrierte EMC-Filter und Brems-Chopper reduzieren den Komponenten-, Verkabelungs- und Montageaufwand. Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet G210C eine Überlastfähigkeit von bis zu 200% für anspruchsvolle Starts und Lastspitzen.

SINAMICS G210C - Kompakte Bauweise

Fortschrittliche Sicherheit ohne Komplexität

SINAMICS G210C vereint fortschrittliche Sicherheit, robustes Design und Cybersicherheit auf einer kompakten Grundfläche. 3C2-Beschichtung, C2-EMC-Konformität und ein unabhängiger Luftkanal unterstützen den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen. Zu den integrierten Sicherheitsfunktionen gehören STO und SS1-T bis SIL 3/PLE/Cat 4, mit optionalen Sicherheitsfunktionen ohne Encoder. UMAC und IEC 62443-4-2 Sicherheitsstufe 2 schützen Benutzer, Maschinen und Daten.

SINAMICS G210C - Schutz und Security

Leistung in der richtigen Größe für hohe Anforderungen

SINAMICS G210C unterstützt IE4/IE5-Hocheffizienzmotoren (ASM, PMSM, SRM), um Verluste zu minimieren und die Leistung zu maximieren. Unabhängige Luftkanalkühlung gewährleistet die thermische Effizienz, während eine Überlastfähigkeit von bis zu 200% /3 s und 150% /57 s anspruchsvolle Lastspitzen bewältigt. Die Funktionen von Safety Integrated ergänzen seine starke Leistung und helfen OEMs, ehrgeizige Produktivitätsziele sicher und zuverlässig zu erreichen.

SINAMICS G210C — Leistungsstark

Intuitive Inbetriebnahme und Bedienung

Intuitive Inbetriebnahme und Diagnose reduzieren den technischen Aufwand und die Komplexität der Einrichtung. Mehrsprachige SDI Lite- und SDI Pro 5,5-Zoll-LCD-Panels vereinfachen die Bedienung, während der Smart Adapter die kabellose Inbetriebnahme ermöglicht. Startdrive im TIA Portal, Webserverunterstützung, DCC und die nahtlose Integration in das SINAMICS-Portfolio sorgen für einen effizienten Antriebsbetrieb und einen schnellen Einsatz in kompakten Maschinendesigns.

SINAMICS G210C - Inbetriebnahme und Diagnose

Flexibler Einsatz

SINAMICS G210C unterstützt PROFINET für eine zuverlässige Echtzeitkommunikation. Die nahtlose Integration mit SIMATIC-SPS und HMIs schafft eine einheitliche Architektur, die die Protokollkonvertierung überflüssig macht, die Diagnose vereinfacht und den technischen Aufwand reduziert. Ein einziges Netzwerkkonzept rationalisiert das Design, beschleunigt die Inbetriebnahme, verbessert die Transparenz und ermöglicht eine effiziente Integration in bestehende Produktionssysteme.

SINAMICS G210C — PROFIsafe über PROFINET und nahtlose Integration

Entdecken Sie, wie andere SINAMICS G210C verwenden

Select...

SINAMICS G210C in Konsumgütern

Sorgen Sie für eine hohe Produktivität und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Verarbeitungs- und Verpackungsumgebungen. SINAMICS G210C versorgt Förderer, Mischer, Pumpen und Lüfter mit starker Überlastfähigkeit, integrierter Sicherheit und nahtloser TIA Portal Portal-Integration. Das kompakte Design, die Unterstützung für hocheffiziente Motoren und die unkomplizierte Technik helfen OEMs, die Maschinenleistung zu verbessern und gleichzeitig die Komplexität unter Kontrolle zu halten.

F&B Visual, verschiedene Konsumgüter

Häufig gestellte Fragen