Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMOTICS S-1FK2 und 1FT2?

SIMOTICS S-1FK2 und S-1FT2 mit SINAMICS S120/S220 bieten eine präzise, flexible Bewegungssteuerung. S-1FK2 bietet ein kompaktes Design und eine hohe Dynamik für schnelle Beschleunigung und genaue Positionierung in platzkritischen Konfigurationen. S-1FT2 bietet eine höhere Trägheit und robuste Stabilität für schwere Lasten. Drehbare Steckverbinder, vorgefertigte Kabel und die nahtlose SINAMICS-Integration ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.

6e754972-f0b1-4af4-b5b8-235ffb322af5 - p-d211-xx-01326v-transparent-bg-mhero-1280x720

Maschinenzyklen beschleunigen

Die hohe dynamische Leistung und das geringe Trägheitsmoment ermöglichen eine schnelle Beschleunigung für eine schnelle, präzise Positionierung bei der Verpackungshandhabung und -produktion.

Maximieren Sie die Leistung mit der richtigen Trägheitsklasse

Die SIMOTICS-Serien S-1FK2 und S-1FT2 bieten 3 maßgeschneiderte Trägheitsbereiche — niedriges, mittleres und hohes Trägheitsmoment — und bieten das richtige Gleichgewicht zwischen Beschleunigungsfähigkeit, Stabilität und Steuerleistung für jede Aufgabe und jedes Maschinendesign.

Vereinfachen Sie die Integration und Inbetriebnahme

Drehbare Steckverbinder mit SPEED-CONNECT, robusten DRIVE-CLiQ-Schnittstellen und dem elektronischen Motortypenschild ermöglichen eine schnelle Montage, eine nahtlose SINAMICS S120/S220-Konnektivität und eine effiziente Inbetriebnahme.

Die wichtigsten Spezifikationen

Produktserie

SIMOTICS S-1FK2 (CT, HD, HI)

SIMOTICS S-1FT2 (CT, HD)

Kühlung

Natürliche Kühlung

Natürliche Kühlung; Zwangsbelüftung

Nennleistung

0,26-7,1 kW

0,26 — 15,7 kW

Nenndrehzahl

bis zu 6.000 U/min

bis zu 6.000 U/min

Nenndrehmoment

34,5 Nm

0,4 — 58 Nm

Highlights

Maximieren Sie die Präzision bei jeder Bewegungsaufgabe

Hochauflösende Encoder, geringe Drehmomentwelligkeit und ein hochdynamisches Motordesign ermöglichen einen reibungslosen Betrieb, eine genaue Positionierung und eine hervorragende Prozessqualität in allen Anwendungen, von Werkzeugmaschinen bis hin zur Handhabung und Verpackung.

0def674b-e757-4d51-aea6-9986835724d9 - p-d011-xx-01555v groß

Integrieren Sie mit SINAMICS S120/S220

Die Zwei-Kabel-Verbindung mit DRIVE-CLiQ-Feedback am Signalanschluss ermöglicht eine nahtlose Steuerung und Diagnose.

a74bb9c2-a163-4ce7-a6ab-673789055a6c — S120-Drive-CLIQ-Anschlüsse original

Schnelle Verbindung mit drehbaren Steckern

Drehbare runde Metallstecker und SPEED-CONNECT ermöglichen eine flexible Verlegung und eine sichere, wiederholbare Montage.

fcbf8d3b-7367-4c87-b166-eb14a15cea54 - p-d211-xx-00346v groß

Entdecken Sie, wie andere SIMOTICS S-1FK2 verwenden

Dallan S.p.A. | Ein vollelektrisches Profiliersystem

Der italienische Maschinenhersteller Dallan wird seine erste vollelektrische Profiliermaschine ausliefern. Diese Maschine veranschaulicht die Herausforderungen beim Umschalten vom Hydraulik- auf den Elektromodus und die Vorteile, die sich daraus ergeben. Erfahren Sie mehr über die Rolle, die Siemens-Technologie dabei gespielt hat.

f646d822-9956-4db8-8691-268062859901 - Dallan-Coil original

Häufig gestellte Fragen

Produktdetails

Support