Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter PSIM?

Simcenter PSIM ist seit über 25 Jahren eine führende Simulations- und Konstruktionssoftware für Leistungselektronik und Motorantriebe.

Mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche und einer robusten Simulationsengine kann Simcenter PSIM schnelle Berechnungen von Stromrichterverlusten, Berechnungen des Wirkungsgrads von Motorantrieben, EMI-Analysen und analoge/digitale Steuerungen durchführen. Es bietet auch automatische Embedded-Code-Generierung für Rapid Control Prototyping.

Ein Screenshot einer Softwareschnittstelle für die Leistungselektronik-Simulation, die einen detaillierten Schaltplan, Simulationsergebnisse und Wellenformen zeigt.

Holen Sie sich eine spezielle Lösung

Simcenter PSIM wurde speziell für Leistungselektronik- und Motorantriebsanwendungen entwickelt.

Zeit sparen

Die einzigartige Fähigkeit von Simcenter PSIM, zuverlässig zu konvergieren, bedeutet, dass Benutzer mehr Zeit mit der Durchführung von Simulationen verbringen können und weniger Zeit mit der Korrektur von Simulationen verbringen können.

Schnelles Entwerfen von Lösungen

Simcenter PSIM bietet Design-Suiten für Stromversorgungen (einschließlich resonanter LLC-Wandler), Motorantriebe, EMI-Analyse und Filterdesign sowie HEV-Antriebssysteme für schnelle Designlösungen.

Highlights

Schnelle Stromausfallsimulationen

Berechnen Sie die Schalt- und Leitungsverluste von Schaltgeräten (Dioden, MOSFET, IGBT- und SiC/GaN-Bauelemente) sowie die Kern- und Wicklungsverluste von Induktoren — ohne die Simulationsgeschwindigkeit zu verlangsamen.

PSIM Leistungsverlust 4x3

Generierung von eingebettetem Code

Generieren Sie hochwertigen, konsistenten C-Code aus einem Simcenter PSIM-Steuerschema, um die Geschwindigkeit der Designs zu erhöhen und die Entwicklungskosten und die Markteinführungszeit zu reduzieren.

PSIM Eingebetteter Code 4x3

Einfache Designüberprüfung

Simcenter PSIM verfügt über intuitive Tools zur Entwurfsüberprüfung, darunter Monte Carlo, Sensitivitäts- und Fehleranalyse, um Sie bei der Entwurfsfehlermodus- und -auswirkungsanalyse (DFMEA) von Stromrichterdesigns zu unterstützen.

PSIM Monte Carlo 4x3

Simulation eines aktiven Schalters

Simulieren Sie Hochgeschwindigkeitsschaltungen ohne die Konvergenzprobleme, die normalerweise bei anderen Tools aufgrund großer Ableitungen der Strom- und Spannungswellenformen auftreten.

PSIM Aktiver Schalter 4x3

C-Block-Funktionen

Geben Sie benutzerdefinierten C-Code ohne Compiler direkt in den C-Block ein. Simcenter PSIM interpretiert und wird zur Laufzeit automatisch von einem eingebauten C-Interpreter ausgeführt.

PSIM C-Block 4 x 3