Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Embed?

Simcenter Embed bietet umfassende Unterstützung für die gängigsten On-Chip-Peripheriegeräte und Bibliotheken für Elektromotorsteuerung, digitales Leistungsdesign sowie Bild- und Videoverarbeitung. Es hilft, die Entwicklungskosten zu senken, indem manuelles Programmieren überflüssig wird, was Fehler reduziert und den Bearbeitungs-Debug-Zyklus mit der benutzerfreundlichen Hardware-in-the-Loop (HIL) -Funktion beschleunigt.

simcenter-embed-why-product-introduction-screenshot-mhero-1280x720

Vorgefertigte E-Drive-Diagramme

Mit den Motorantriebsdiagrammen der feldorientierten Steuerung (FOC) können Sie Ihren PMSM-, ACI- oder Synchronreluktanzmotor schnell an Ihrem Wechselrichter drehen.

Hocheffizienter Code

Der automatisch generierte Code läuft schnell und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse, ohne dass Sie manuell codieren müssen, um die Ausführung Ihres Codes zu beschleunigen.

Testen und verifizieren Sie eingebettete Systeme

Simulieren Sie Steuerung und Anlage, um Ihren Controller einfach offline zu optimieren, und verwenden Sie dann Integrated Hardware-in-the-Loop (HIL), um Ihren Controller auf dem Embedded-Target zu debuggen und zu optimieren.

Vorgestellte Funktionen