Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Ein Ingenieur, der am Schreibtisch mit zwei Monitoren arbeitet und 3D-Simulationen mechanischer Komponenten und Strömungsdynamik auf Laptop und Bildschirmen zeigt.

Was ist neu in Simcenter, Juni 2026

Eine neue Ära für Simcenter beginnt jetzt! Ehemalige Altair-Produkte gehören zum ersten Mal zur Simcenter-Familie.

Warum Simcenter Radioss?

Simcenter Radioss ist ein expliziter Löser für hochgradig nichtlineare Szenarien innerhalb des Software-Ökosystems von Siemens.

Es liefert präzise multiphysikalische Simulationen komplexer Systeme, die auf dynamische Belastungen wie Aufprall, Absturz, Ballistik und Explosion, Herstellungs- und Montageprozesse, Produktmissbrauch und versehentliche Komponentenausfälle reagieren.

Schnellere Innovation

Simcenter Radioss kombiniert Fachwissen in der Absturz- und Aufprallsimulation mit schneller, gemeinschaftsorientierter Entwicklung und bietet regelmäßig aktualisierte und erweiterte Funktionen, die Innovationen beschleunigen und die Benutzer auf dem neuesten Stand halten.

Integrieren Sie nahtlose Arbeitsabläufe

Ermöglichen Sie Benutzern, externe Eingabedecks direkt auszuführen. Dieses nahtlose Erlebnis minimiert Workflow-Unterbrechungen und beschleunigt die Produktivität, indem es sofortigen Zugriff auf eine moderne, vollständig integrierte Simulationsumgebung bietet.

Leistung skalieren

Sorgen Sie für Skalierbarkeit über alle Computerarchitekturen hinweg und generieren Sie robuste Datensätze aus fortschrittlichen Multiphysik-Simulationen für absturz- und schlagsichere Designs. Diese Daten ermöglichen ein schnelles Training von KI-Modellen und prädiktiven Erkenntnissen.

Highlights

Hochmoderne Bibliotheken

Nutzen Sie modernste Materialien und Schadensmodelle, um sicherere und robustere Produkte mit Zuversicht zu entwickeln.

simcenter-radioss-state-of-the-art art-libraries-featured-capability-promo-640x480

Effiziente Skalierung für komplexe Modelle

Maximieren Sie die Recheneffizienz mit Skalierbarkeit über verschiedene Architekturen hinweg. Führen Sie umfangreiche Simulationen mühelos durch.

Simcenter-Radioss-effiziente Skalierung komplexer Modelle-Bird-Ingenstion-Promo-640x480

Offene explizite Dynamiken mit Unterstützung der Community

Beschleunigen Sie Innovationen in der Crash- und Aufprallsimulation mit einer offenen Plattform, die auf die sich ändernden Anforderungen der Branche zugeschnitten ist. Die von der Community getriebene Entwicklung gewährleistet kontinuierliche Updates und relevante neue Funktionen.

simcenter-radioss-open-explicit-dynamics-community-support-featured-capability-composite-promo-640x480

Validierte Sicherheitswerkzeuge für die Modellierung von Menschen

Arbeiten Sie mit Partner-Tools für eine umfassende Sicherheitsbewertung mithilfe von Crash-Dummies und Menschenkörpermodellen (HBM) zusammen.

Kopfaufpralltest mit Simcenter Radioss

LS-DYNA-Eingabe ausführen

Führen Sie die LS-DYNA-Eingabedecks direkt in der GUI aus, um ein vollständig integriertes Erlebnis zu erhalten. Robuste Tools zur Dateikonvertierung unterstützen Abaqus-Benutzer zwar.

Simcenter-Hypermesh-Anwendungen-Camry-Crash-and-Sicherheit-Screenshot-Promo-640x480

Entdecken Sie, wie andere Simcenter Radioss verwenden

Ein junges Mädchen mit geflochtenen Haaren, das ein zahnmedizinisches Gerät trägt, lächelt auf einem Zahnarztstuhl und schaut zu einer unsichtbaren Person auf.

iLittleMiracle | Nutzung der digitalen Transformation in der Mundpflege, um eine Genauigkeit von 85 Prozent der Prognosemodelle zu erreichen

Mithilfe von Simcenter Radioss erreichte iLM eine Genauigkeit von über 85 Prozent, verbesserte das Kundenerlebnis und erweiterte die Analyse- und Prognosefunktionen für Behandlungsergebnisse.

Select...

Simcenter Radioss für Absturz und Sicherheit

Die fortschrittliche Solver-Technologie ermöglicht es Ingenieuren, komplexe Szenarien zu simulieren, wie z. B. einen Unfall mit einem ganzen Fahrzeug, einen Aufprall mit hoher Geschwindigkeit und Überschläge von Fahrzeugen. Die Software unterstützt die allgemeine Umstellung der Branche auf Elektrifizierung mit speziellen Material- und Ausfallmodellen für die detaillierte Analyse von Anwendungen wie Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge und urbane Luftmobilitätskonzepte.

Ein geteiltes Bild, das eine 3D-Simulation eines Crashtest-Dummys in einem Autoinnenraum neben einem echten Crashtest-Video zeigt.

Häufig gestellte Fragen