Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Ultrafluid?

Beschleunigen Sie aerodynamische und aeroakustische Erkenntnisse mit Simcenter Ultrafluid. Prognostizieren Sie schnell die externe Aerodynamik für Personenkraftwagen und schwere Nutzfahrzeuge und bewerten Sie gleichzeitig effizient die Gebäude- und Umweltaerodynamik.

Der ultraschnelle Simulationsdurchlauf ermöglicht frühere Designentscheidungen, einen höheren Studiendurchsatz und eine sichere Leistungsbewertung innerhalb anspruchsvoller Entwicklungszeiten.

Simcenter-Ultrafluid-Warum-Produkt-Intro-Original-3640 x 2048

Beschleunigen Sie Aeroakustiksimulationen mit LBM auf GPUs

Nutzen Sie eine native GPU-basierte Lattice-Boltzmann-Methode, die die enorme Rechenleistung und Speicherbandbreite moderner GPUs nutzt, um einen ultraschnellen Simulationsdurchlauf und einen höheren Durchsatz für anspruchsvolle Aeroakustikstudien zu erzielen.

Stellen Sie sicher, dass die Lärmstandards für Lüfter und HLK eingehalten werden

Prognostizieren Sie Lüfter- und HLK-Geräusche präzise und frühzeitig mithilfe schneller Aeroakustik-Simulationsfunktionen, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen, späte Konstruktionsänderungen reduzieren und sichere Entscheidungen beschleunigen.

Erreichen Sie frühzeitig die Ziele für den akustischen Komfort in der Kabine

Identifizieren und mindern Sie den Lärm in der Gewächshauskabine frühzeitig mithilfe präziser Aeroakustiksimulationen, die strenge Ziele für den akustischen Komfort unterstützen, späte Konstruktionsänderungen reduzieren und das allgemeine Passagiererlebnis verbessern.

Highlights

Liefern Sie originalgetreue externe Aeroakustik

Erfassen Sie transientes aeroakustisches Verhalten mit hoher Genauigkeit mithilfe der Lattice-Boltzmann-Methode mit niedriger Diffusion in Kombination mit fortschrittlichen Wandmodellen. Generieren Sie zuverlässige aeroakustische Erkenntnisse für komplexe Fahrzeugabläufe, um eine sichere Entwurfsbewertung und -optimierung zu unterstützen.

Eine Draufsicht auf ein transparentes Autochassis ist von einer turbulenten, feurigen Flüssigkeitssimulation umgeben

Simulieren Sie wirklich rotierende Geometrien effizient

Modellieren Sie vollständig rotierende Komponenten mithilfe der Overset-Mesh-Technologie und halten Sie gleichzeitig die praktischen Durchlaufzeiten der Simulation ein. Analysieren Sie rotierende Räder, Lüfter oder ähnliche Systeme, ohne die Genauigkeit oder die Ausführungsmöglichkeiten über Nacht zu beeinträchtigen.

Hypermesh-CFD-4-640x360

Automatisieren Sie die Vernetzung, um mehr Konstruktionsvarianten zu evaluieren

Generieren Sie automatisch Volumennetze mit minimalen Oberflächennetzanforderungen und Unterstützung für sich überschneidende Teile. Tauschen Sie Komponenten einfach aus und evaluieren Sie schnell Hunderte von Konfigurationen, um schnelle Entwurfsiterationen und umfangreiche parametrische Studien zu ermöglichen.

ECFD Mesh 2

Beschleunigen Sie die Vor- und Nachbearbeitung mit integrierten Workflows

Optimieren Sie die Falleinrichtung und Ergebnisanalyse durch die nahtlose Integration mit Simcenter-Tools für die Vor- und Nachbearbeitung. Reduzieren Sie den manuellen Vorbereitungsaufwand und beschleunigen Sie die Simulationsbereitschaft für schnellere Entwicklungszyklen.

Greifen Sie schneller auf wichtige Aeroakustikdaten zu, um zeitnahe technische Entscheidungen zu treffen.

Unterbodenverkleidung

Nutzen Sie die native GPU-Implementierung

Gehen Sie schneller mit einem nativen GPU-basierten Code, der die enorme Leistungs- und Speicherbandbreite moderner GPUs auf natürliche Weise nutzt.

Hypermesh-CFD-5 bearbeitet

Häufig gestellte Fragen

Erkunden Sie zusätzliche Ressourcen

On-Demand-Webinare

Webinar | Hochgenaue CFD-Simulationen über Nacht: ein Durchbruch für simulationsgestütztes Design

Blogs

Blog | Was ist neu in Simcenter Ultrafluid 2026.1?