Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter EDEM?

Wählen Sie Simcenter EDEM, um wichtige Einblicke darüber zu erhalten, wie körnige Materialien bei einer Reihe von Betriebs- und Prozessbedingungen mit Handlinggeräten interagieren. Nutzen Sie diese leistungsstarke Discrete Element Method (DEM) -Software für Ihre Schüttgut- und Partikelsimulation.

Nutzen Sie den sofortigen Zugriff auf Materialmodell-Bibliotheken

Beginnen Sie schnell und einfach mit Simulationen mit Simcenter EDEM umfangreichen Angebot an vorkalibrierten Materialmodellen, die Gesteine, Erze, Böden und Pulver darstellen.

Bewältigen Sie komplexe Systeme mit schneller Erzielung von Ergebnissen

Simulieren Sie komplexe Partikelsysteme im Industriemaßstab mit vielen Millionen Partikeln mit schneller und skalierbarer Rechenleistung für CPU-, GPU- und Multi-GPU-Solver.

Nahtlose Integration für Multiphysik- und KI-Automatisierung

Erweitern Sie Ihren Anwendungsbereich, indem Sie Simcenter EDEM mit FEA- und MBD-Tools koppeln. Kombinieren Sie es mit CFD-Tools für die genaue Simulation von Partikel-Flüssigkeitssystemen und optimieren Sie die Automatisierung mit branchenführender KI.

Highlights

Simulieren Sie jedes Material

Modellieren Sie eine Vielzahl realer Materialien wie große Gesteine, feine Pulver, Körner, Fasern und Tabletten mit der validierten und recheneffizienten Multisphärenmethode oder unserem industrietauglichen polyedrischen Partikellöser.

Simcenter EDEM-Funktionen — Simulieren Sie jedes Material

Realistisches Materialverhalten

Greifen Sie auf eine umfassende Palette validierter Physikmodelle zur Darstellung aller gängigen Materialverhaltensweisen wie trocken, klebrig oder komprimierbar zu. Verwenden Sie benutzerdefinierte Physik mit der API von Simcenter EDEM für komplexe Simulationen und fortschrittliches Materialverhalten wie Nassbeschichtung, Agglomeration, Bruch, magnetische Partikel und mehr.

Simcenter-Edem-Fähigkeit, realistisches Materialverhalten, Werbung, 640x480

Schneller und einfacher Arbeitsablauf

Richten Sie schnelle Simulationen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ein. Materialmodell-Bibliotheken stehen für den direkten Zugriff auf geeignete Materialeingaben zur Verfügung. Verlassen Sie sich auf einen leistungsstarken Solver für schnelle Simulationszeiten.

Simcenter EDEM schnelle und einfache Workflow-Interface, das die Partikelzahlanalyse in einer rotierenden Trommel zeigt.

Fortgeschrittene Datenanalyse und -visualisierung

Verwenden Sie ein umfangreiches Set an integrierten Tools für Visualisierung und Analyse. Eine Datenexportoption und eine Python-Bibliothek sind für die weitere Nachbearbeitung verfügbar.

Simcenter EDEM erweiterte Datenanalyse und Visualisierung der Partikelgeschwindigkeit in einer Motorgrader-Simulation.

CAE-Integration

Kombinieren Sie Simcenter EDEM mit FEA- und MBD-Tools, um realistische Materiallasten in Struktur- und Systemdynamikanalysen einzubeziehen. Kombinieren Sie diese mit CFD-Tools für die genaue Simulation von Partikel-Flüssigkeitssystemen.

Simcenter EDEM-Funktionen — CAE-Integration

Anwendungen in der Industrie

Select...

Kompaktlader, Bagger, Baggerlader und Lkw-Karosserien transportieren alle Schüttgüter von großen Steinbruchgesteinen bis hin zu bindigen Böden, abrasiven Erzen oder frei fließendem Granulat. Simcenter EDEM ermöglicht es Ihnen, das Materialverhalten vorherzusagen und das Risiko von Verstopfungen, Verschüttungen und verschleißanfälligen Bereichen zu identifizieren. Es liefert genaue Materialbelastungen, die in FEA- und MBD-Simulationen für optimale Designs verwendet werden können.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Erfahren Sie, wie Kunden Simcenter EDEM verwenden

Header-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE nutzt Simcenter DEM- und CFD-Technologie, um die pneumatische Sätechnik zu optimieren.

Anwenderbericht lesen

Erkunden Sie zusätzliche Ressourcen

Aktuelle Blogs

Blog | Was ist neu in Simcenter EDEM 2026.1?

Blog | Automatisieren Sie die DEM-Simulation und passen Sie Workflows mit dem Simcenter EDEM JSON-Format an.

Häufig gestellte Fragen