Warum IE FC 180 2X2 RJ45 Plug SMART?
Dieser Metallstecker mit Standardschnittstelle und 180-Grad-Ausgang ist für 2x2 industrielle Ethernet-Kabel mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100 Mbit/s geeignet. Er ermöglicht eine schnelle Installation in drei Schritten. Die Edelstahlfeder sorgt für eine schnelle und zuverlässige Verbindung vor Ort. Das fehlersichere Verkabelungsdesign verfügt über Farbmarkierungen und Beobachtungslöcher an den Kabelklemmen, um Verdrahtungsfehler effektiv zu vermeiden.