Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC Mobile Devices?

Unser SIMATIC Hochleistungs-Industrie-Tablet und -Notebook sind die leistungsstarken Begleiter an Ihrer Seite mit der robusten Funktionalität, die Sie vor Ort benötigen. Machen Sie Ihre Arbeit in industriellen Anwendungen schneller und flexibler, egal ob Sie in der Intralogistik oder im Service arbeiten.

Das robuste, leistungsstarke Notebook und das Tablet eignen sich ideal für die Technik im Büro und für die Inbetriebnahme, Wartung oder Wartung von Automatisierungssystemen. Wählen Sie zwischen zwei SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • SIMATISCHES BILD MD-57A

Wichtige Vorteile

Unter schwierigen Bedingungen auftreten

SIMATIC Mobile Devices sind resistent gegen Stöße, Vibrationen und elektromagnetische Störungen. Einsatz in Produktion, Außendienst, Verkehr und Logistik, Einzelhandel, Ver- und Entsorgungsunternehmen und Rettungsdiensten.

Bleiben Sie vor Ort in Verbindung

Der MD 34A verfügt über Wi-Fi 6-Verbindungen, Bluetooth v5.3-Kompatibilität, RFID- und Barcodescanner. Der MD 57-A verfügt über integrierte Schnittstellen für den direkten Maschinen- und Systemanschluss, HDMI-Anschlüsse und eine USB-Dockingstation.

Verlassen Sie sich auf eine lange Akkulaufzeit

Eine lange Akkulaufzeit, ein geringes Gewicht und die Möglichkeit, die Batterie während des Betriebs auszutauschen, sorgen dafür, dass Ihre digitalen Werke auch vor Ort zugänglich sind.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

SIMATIC IPC-Mobilgeräte auf einen Blick