Warum SIAPP?
SIAPP nutzt die Leistung der SICAM A8000 A8000-CPU für bis zu drei Anwendungen und bietet vollen Zugriff auf alle RTU-Daten ohne physische Schnittstelle.
Die SICAM A8000 A8000-Geräteserie wird entlang der gesamten Energieversorgungskette zur Steuerung, Fernsteuerung und Automatisierung eingesetzt. SIAPP ermöglicht jetzt zusätzliche Funktionen, um die SICAM A8000 speziell für Ihre Anwendungen anzupassen.
Aufgrund der Struktur von SIAPP benötigen Sie nur:
- Hardware SICAM A8000 CP-8031 oder CP-8050
- 1 SIAPP-Lizenz
- SIAPP SDK (Software Development Kit) von „Github „(https://github.com)
- Programmieren und testen Sie mit der mitgelieferten Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)
Sie werden in der Lage sein:
- SIAPP als Docker-Image erstellen
- Laden Sie SIAPP über SICAM WEB oder per SD-Karte in den CP-8031 oder CP-8051
- Führen Sie eine SIAPP-Anwendung auf der SICAM A8000 CP-8031 CPU aus
- Führen Sie bis zu 3 SIAPP-Anwendungen parallel auf SICAM A8000 CP-8050 aus