Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SENTRON Fehlerstromschutzgeräte?

SENTRON RCDs kombinieren Fehlerstromerkennung und Überstromschutz in nur einer modularen Breite (MW), um zuverlässigen Personen- und Kabelschutz zu bieten.

RCDs aus dem SENTRON-Portfolio bieten für jede Anwendung die richtige Lösung. Alle RCDs sind in verschiedenen Typen und Versionen erhältlich, die für die Erkennung verschiedener Arten von Fehlerströmen und für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet sind.

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

Wichtige Vorteile

Zuverlässig schützen

RCDs aus dem SENTRON-Portfolio schützen verschiedene Stromkreise zuverlässig vor Fehlerströmen.

Sparen Sie Platz

Erzielen Sie Platzeinsparungen mit einer kompakten Lösung für Fehlerstrom- und Leitungsschutz. Fügen Sie eine 5SM6-AFD-Einheit zum Schutz vor Fehlerströmen, Überstrom, Kurzschlüssen und Lichtbogenfehlern in nur zwei modularen Breiten hinzu.

Vereinfachen Sie Nachrüstungen

Das Design von SENTRON erleichtert die Nachrüstung vorhandener Systeme. Die Betätigung des Schiebers ermöglicht auch eine einfache Integration auf DIN-Schienen.

Vorgestellte Funktionen

Flexibles Anwendungsspektrum

Große Auswahl an Typen und Versionen für den Schutz vor direktem und indirektem Kontakt

Umfangreiches, einheitliches Zubehör für zusätzliche Funktionen

Alle RCDs entsprechen den nationalen und internationalen Standards.

Schnelle Montage und Installation

Einfache Erweiterung mit Zubehörkomponenten für zusätzliche Funktionen

SENTRON 5SV RCCBs sind mit einem N-Anschluss rechts oder links erhältlich

Einheitliche Verwendung von Standard-Pin-Stromschienen

Komfortable Bedienung

Separate Schalterstellungsanzeige und Griffdruck

Rundumschutz und Berührungsschutz

Integrierte manuelle Schieberbetätigung

Lässt sich leicht von der Sammelschienenbaugruppe lösen

Kompakte polige Sammelschienen mit integriertem N-Leiter für SENTRON 5SV1

Häufig gestellte Fragen