Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SENTRON AFDD?

Das kompakte SENTRON Lichtbogenerkennungsgerät erkennt jede Art von Lichtbogenfehler und unterbricht den Stromkreis sofort — unverzichtbar für eine rundum geschützte Elektroinstallation.

SENTRON AFDD eignet sich für neue Gebäude und Anlagen sowie für die Nachrüstung und Modernisierung bestehender Industrie-, Wohn- oder Geschäftsgebäude.

Diese Geräte können parallele und serielle Lichtbogenfehler erkennen, Stromkreise unterbrechen und trennen und vorhandene MCBs ersetzen oder an SENTRON-MCBs oder RCBOs anschließen und bieten:

  • Kompaktes Design mit nur einer modularen Breite (MW)
  • 50% Platzersparnis im Verteiler für neue Installationen
  • Patentierte SIARC-Technologie von Siemens

Wichtige Vorteile

Reduzieren Sie das Risiko eines elektrischen Brandes

Minimieren Sie die Risiken, die mit modernen elektrischen Geräten und erhöhter Strombelastung, einschließlich Elektrobränden, verbunden sind, selbst durch geringfügige Defekte wie beschädigte Drahtisolierung, zerquetschte Kabel oder verbogene Stecker.

Schützen Sie Menschen und Vermögenswerte

Ermöglichen Sie die Früherkennung von Brandgefahren, von der Stromleitung bis zum Endgerät, und verhindern Sie andere Gefahren wie Stromschläge oder die Zerstörung elektrischer Systeme in Wohn-, Gewerbe- oder Industrieumgebungen.

Maximieren Sie die Platzersparnis

Ersetzen Sie bestehende Leistungsschalter in älteren Gebäuden, ohne Platz hinzuzufügen. AFDD verfügt über einen integrierten Miniatur-Leistungsschalter (MCB) und hat die gleiche Breite wie ein MCB für maximale Platzersparnis auf dem Verteiler.

Vorgestellte Funktionen

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte

Ansehen

Video | SENTRON 5SV6 Lichtbogen-Fehlererkennungsgerät (AFDD)

Video | Funktionsweise des SENTRON 5SV6 Lichtbogen-Erkennungsgeräts in Gebäuden

Video | Funktionsweise des SENTRON 5SV6 Lichtbogen-Erkennungsgeräts in der Industrie

Erste Schritte