Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Laden Sie die Produktbroschüre hier herunter

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Möglichkeiten dieses Produkts.

Warum SENTRON 3WT Smart ACB?

Als wichtiges Schutzgerät in Stromverteilungssystemen wird der 3WT-Luftschutzschalter seit langem wegen seiner ausgezeichneten Qualität und extrem hohen Zuverlässigkeit von Benutzern geschätzt und bevorzugt. Nun, dieses mit Spannung erwartete Produkt hat ein brandneues intelligentes Upgrade eingeleitet.

Der 3WT Smart Air Circuit Breaker erbt ein klassisches Design und integriert gleichzeitig eine Reihe modernster digitaler Technologien.

Ausgestattet mit einer neuen elektronischen Plattform

Der intelligente Luftschutzschalter 3WT verfügt über eine neue elektronische Plattform, um die Anforderungen der digitalen Stromverteilung vollständig zu erfüllen. Es verfügt über ein einzigartiges Dual-Chip-Design, um die Betriebssicherheit weiter zu verbessern.

Integriert stärkere Kommunikationsfähigkeiten

Die duale Kommunikation mit einem Modul unterstützt zwei Protokolle gleichzeitig, um redundante Kommunikation für komplexe Systeme zu ermöglichen.

Unterstützt höhere Betriebsspannungen

Mit einer Nennspannung von bis zu 1140 V eignet es sich gut für neue Energieanwendungen wie Photovoltaik und Windkraft und bietet eine intelligente und zuverlässige Stromverteilungslösung.

Highlights

Robuste Leistung

Zu den Leistungsangaben gehören zwei Baugrößen, Nennstrom: 400—4000 A, Ausschaltvermögen bis zu 85 kA und Nennspannung bis zu 1140 V. Wenden Sie diese Leistungsschalter branchenübergreifend an, darunter Industrie, Infrastruktur, Bauwesen, neue Energien und mehr.

Sentron-3WT-Capability-1

Flexible Konfiguration

Zu den umfassenden Schutzfunktionen gehören Überlast, Kurzschluss, sofortiger Kurzschluss und Erdschlussschutz. Alle Schutzmaßnahmen sind einstellbar und können ein- und ausgeschaltet werden.

Sentron-3WT-Capability-2

Elektronisches Auslösegerät mit LCD

Genießen Sie die Echtzeitanzeige von Daten und Betriebsstatus für eine effiziente und bequeme Bedienung und Wartung.

Sentron-3WT-Capability-3

Zusätzliche Ressourcen

Katalog herunterladen