Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum 3WL Luftschutzschalter?

Zuverlässig, vielseitig und vollständig integriert: Jede Stromquelle benötigt eine zuverlässige Stromversorgung. Der 3WL Luftschutzschalter schützt elektrische Anlagen zuverlässig vor Schäden oder Bränden, die durch Kurzschlüsse, Erdfehler oder Überlastfehler verursacht werden.

Der 3WL-Luftschutzschalter kann Motoren, Kondensatoren, Generatoren, Transformatoren, Stromschienen und Kabel trennen und schützen. In elektrischen Systemen, die in Industrie-, Gebäude- und Infrastrukturanwendungen verwendet werden, kann es als Leistungsschalter für eingehende Leitungen, Busbinder und Einspeisungen verwendet werden. Es verfügt auch über Kommunikationsfunktionen, die eine einfache Integration in übergeordnete Steuerungs- und Energiemanagementsysteme ermöglichen.

Ihre Vorteile

Passen Sie sich an verschiedene Anwendungen an

Mit seinem modularen Aufbau und standardisiertem Zubehör kann dieser Leistungsschalter flexibel an unterschiedliche Anwendungsanforderungen angepasst werden. Eine weltweit kompatible Version, die UL 489 entspricht, ist verfügbar.

Einfache Implementierung von Funktionen

Einfache Implementierung von Schutz-, Mess- und Kommunikationsfunktionen, wie Nennstromeinsätze, die eine schnelle Anpassung des Nennstroms ermöglichen. Erweiterbare Verriegelungsvorrichtungen oder Mechanismen verhindern ein versehentliches Auslösen.

In andere Systeme integrieren

Wenn sie mit einem Kommunikationsmodul ausgestattet und in ein übergeordnetes Energiemanagementsystem integriert sind, melden Hilfs-, Signal- und Positionskontakte den Systemstatus und die Fehlerdiagnose an das Steuerungssystem, auch aus der Ferne.

Ausgewählte Funktionen