Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Reyrolle 7XG35

Lichtbogenunfälle bedrohen Menschen und Ausrüstung. Herkömmlicher Schutz kann zu langsam sein und zu Gefahren, Schäden und Ausfällen führen. Der Reyrolle 7XG35 ReyArc verwendet eine ultraschnelle Erkennung mit zwei Kriterien für eine schnelle, zuverlässige Reaktion, verbessert die Sicherheit und reduziert das Betriebsrisiko.

Lichtbogenschutz bei hoher Geschwindigkeit: Auslösesignal innerhalb von 2 ms

Der 7XG35 wird in Verbindung mit optischen P1X-Sensoren verwendet, um den Schutz vor Lichtbogenfehlern für luftisolierte MV- oder LV-Schaltanlagen zu bieten.

Direktes und reflektiertes Licht, das durch Lichtbogenfehler erzeugt wird, wird erkannt. Betriebszeit des Hochgeschwindigkeitsschutzes von 2 — 7 ms.

Die P1X-Sensoren sind über Glasfaserkabel mit dem 7XG35-Gerät verbunden.

Die integrierte Selbstüberwachungsfunktion überwacht das 7XG35-Gerät, die Lichtbogensensoren und die Glasfaser-Verbindungskabel.

Die optionale Überstromprüfungsfunktion kann verwendet werden, um sichere 2-aus-auslösekriterien bereitzustellen.

Wichtige Vorteile

Ultraschneller Lichtbogenschutz

Der Reyrolle 7XG35 ReyArc verwendet fortschrittliche Sensoren und eine duale Kriterienprüfung, um Lichtbogenblitze innerhalb von Millisekunden zu erkennen, was eine schnelle Reaktion ermöglicht und Schäden an Personal und Ausrüstung in kritischen Stromversorgungssystemen minimiert.

Verbessern Sie die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit

Durch die konsistente und zuverlässige Erkennung von Lichtbögen gewährleistet das Relais den unterbrechungsfreien Betrieb des Stromnetzes, reduziert Ausfallzeiten und unterstützt die Einhaltung der Industriesicherheitsstandards für Versorgungsunternehmen und Industrieanlagen.

Vereinfachen Sie die Integration in Energiesysteme

Reyrolle 7XG35 ReyArc wurde für einfache Installation und Kompatibilität entwickelt und lässt sich nahtlos in bestehende Schutzsysteme integrieren und ermöglicht so eine schnelle Bereitstellung und skalierbare Sicherheitslösungen in unterschiedlichen Energieumgebungen.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden