Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Rapidminer Monarch?

Daten aus praktisch jeder Quelle vorbereiten, transformieren und bereinigen. Mit der Rapidminer Monarch-Software können Teams:

  • Daten aus unterschiedlichen Quellen vorbereiten und in Zeilen und Spalten umwandeln, um sie in Berichten, Analysen, maschinellem Lernen und anderen Anwendungen zu verwenden
  • Ermöglichen Sie Benutzern ohne technische Kenntnisse, Datenaufbereitungsaufgaben schnell und fehlerfrei zu erledigen
  • Erhöhen Sie das Vertrauen in Daten mit überprüfbaren Änderungshistorien und klarer Datenherkunft
rapidminer-monarch-desktop-software-ss2090541649-mhero-1280x720

Extrahieren Sie Daten aus komplexen PDFs und Excel

Transformieren Sie Ihren Datenworkflow mit leistungsstarker PDF- und Excel-Extraktion, die wichtige Informationen aus jeder Datei abruft, einschließlich großer Branchenberichte und nicht tabellarischer Arbeitsblätter mit komplexer Formatierung.

Machen Sie Datenprojekte zur Selbstbedienung

Bereiten Sie Daten vor, transformieren, analysieren und exportieren Sie sie mithilfe einer No-Code-Lösung, mit der Geschäftsanwender unabhängig und effektiv arbeiten können, unabhängig von der Datenquelle.

Automatisieren Sie die Migration von Altdaten auf neue Systeme

Beschleunigen Sie Ihre Unternehmensmigrationen, Integrationen und das Onboarding, indem Sie von jedem System aus sicher auf Daten zugreifen. Verwandeln Sie langsame, ressourcenintensive manuelle Prozesse in automatisierte Workflows, die Datenmigrationen abschließen.

Highlights

Automatisieren und skalieren Sie die Self-Service-Datenvorbereitung

Extrahieren Sie Daten aus beliebigen Quellen, einschließlich PDFs, Tabellen und Textberichten, um wiederholbare Abstimmungsabläufe zu automatisieren. Das manuelle Reinigen, Zusammenfügen und Transformieren von Berichten ist langsam, wiederholt sich und ist fehleranfällig. Rapidminer Monarch automatisiert wiederholbare Abstimmungsabläufe ohne Code, sodass Teams weniger Aufwand für die Vorbereitung aufwenden und schneller genaue Ergebnisse liefern.

Frau arbeitet Tabellenkalkulationsdatencomputer-AS797394714-promo-640x480

Führen Sie Audits schneller und genauer durch

Beschleunigen Sie die Extraktion komplexer Daten und den Vergleich mit mehreren Quellen. Auditoren verbringen weniger Zeit mit der Vorbereitung von Informationen und haben mehr Vertrauen in ihre Bewertungen. Ermöglichen Sie Ihrem Team, jeden Datenpunkt mit voller Datenherkunft, Abstimmungskonfiguration und Änderungshistorie zuverlässig zu verfolgen.

Person, die Tablet-Buchhaltung verwendet, Nahaufnahme als 97078437-Werbeaktion, 640x480

Transformieren Sie Daten mit vorgefertigten Apps

Greifen Sie auf eine Bibliothek mit Tausenden vorgefertigter Apps für Kerngeschäftssysteme wie ADP, Dayforce, Fiserv, Visa, Meditech und SAP zu. Die Funktionen dieser Apps reichen von Konnektivität und komplizierter Datenextraktion bis hin zu kompletten Geschäftsprozessen, wie dem Abgleich mehrerer unterschiedlicher Systeme. Werden Sie produktiver und entdecken Sie neue Möglichkeiten, Datenflüsse zu optimieren.

Frau, die am Computer arbeitet, Finanzbildschirm, AS447923239-Promo-640x480

Schnelleres Erstellen und Operationalisieren von Workflows

Nutzen Sie das Fachwissen Ihrer Experten für Datendomänen, um schnell automatisierbare Arbeitsbereiche im Drag-and-Drop-Client ohne Code zu erstellen. Verifizieren und zur Produktion bringen mit Rapidminer Monarch Server, der zentralisiert und steuert sowie umfangreiche Funktionen für die Bereitstellung von Unternehmensdaten-Pipelines hinzufügt.

Team arbeitet rund um den Laptop zusammen — AS1694809216-Promo-640x480

Skalieren und integrieren Sie Ihr gesamtes Unternehmen

Unterstützt Pooling- und Failover-Funktionen, die für robuste Bereitstellungen unerlässlich sind, um eine hohe Verfügbarkeit und zuverlässige Leistung auch bei der Verarbeitung großer Datenmengen zu gewährleisten.

IT-Entwickler, Rechenzentrum mit Laptop, AS748347537-Promo-640x480

Häufig gestellte Fragen