Maximieren Sie die Robustheit in extremen Umgebungen
Schutzlackierung, Prüfung korrosiver Gase, EMV‑Beständigkeit gemäß NAMUR NE21 und ein Temperaturbereich bis zu +70 °C machen es zur perfekten Wahl für Ex-Zone-Anwendungen.
Die SIMATIC DCS hardware für verteilte Steuerungssysteme ist für die branchenspezifischen Anforderungen moderner Prozessanlagen konzipiert, einschließlich langer Lebenszyklen, 24/7/365-Anlagenverfügbarkeit und Betrieb in rauen Umgebungen. Durch die Kombination bewährter Technologien mit Innovation bietet es ein Höchstmaß an Robustheit und Verfügbarkeit — und gewährleistet ein Höchstmaß an Effizienz und Flexibilität. Das Portfolio umfasst:
Automatisierungssysteme — skalierbare Lösungen für anspruchsvolle Prozessaufgaben
Dezentrale Prozess-I/O — robuste, modulare I/O für raue Umgebungen
SIMATIC IPC Systems — flexible PC- und Client/Server-Lösungen
Zusammen mit dem ergänzenden Portfolio der industriellen Kommunikation ermöglichen diese Komponenten Hochverfügbarkeit, Digitalisierung und kontinuierlichen Betrieb.
Redundante Systeme, Netzwerke, Stromversorgungen und Hot-Swap-fähige I/O-Module halten die Produktion am Laufen und minimieren Ausfallzeiten und Wartungsunterbrechungen.
Modulare und flexible Architekturen, eine breite Palette von I/O-Funktionen, einschließlich Sicherheit, und standardisierte Schnittstellen ermöglichen eine reibungslose Erweiterung von Pilotlinien auf globale Einrichtungen.
Unified Hardware unterstützt beide DCS-Systeme, aber auch andere Automatisierungsplattformen wie TIA Portal und ermöglicht so ein einheitliches Engineering- und Lebenszyklusmanagement.
Schutzlackierung, Prüfung korrosiver Gase, EMV‑Beständigkeit gemäß NAMUR NE21 und ein Temperaturbereich bis zu +70 °C machen es zur perfekten Wahl für Ex-Zone-Anwendungen.
Leistungsfähige und zukunftssichere Industrial-Ethernet-Kommunikation mit PROFINET in Echtzeit sowie schnelle und fehlerfreie Feldverkabelung mit Push-In-Technologie oder D-Sub-Klemmen mit vorkonfektionierten Kabeln.
Die Diagnose-/Alarm-Hierarchie für schnelle Ursachendiagnosen und kurze Reparaturzeiten (MTTR) helfen dabei, Probleme zu erkennen, bevor sie eskalieren, was eine schnellere Isolierung und Behebung ermöglicht.
Automation systems | Für anspruchsvolle Anwendungen
I/O verarbeiten | Robuste und modulare verteilte Prozess-I/O
Industrielle Kommunikation | Zuverlässige und sichere industrielle Kommunikation
SIMATIC IPC-Systeme | PC-basierte Systeme
SIMATIC DCS-Hardwarevideo | DCS-Hardwareplattform für die Prozessindustrie
SIMATIC S7-410 | Unser Hauptcontroller für Process Industries
SIMATIC ET 200SP HA | Robuste und hochverfügbare I/O-Leitung
SIMATIC CFU | Kompaktes Feldgerät
Bühnenpräsentation SPS 2025 | Langfristige Partnerschaft zwischen Siemens und Bürkert