Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Nutzen Sie den Wert Ihrer IT-Infrastruktur

Opcenter Connect MOM nutzt Personal- und IT-Ressourcen optimal, indem es Lösungen für heterogene Produktions- und Geschäftssysteme bereitstellt.

Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit ermöglichen
Skalieren und optimieren Sie die Nutzung von Ressourcen mit den Lastenausgleichsmechanismen unseres Systems. Opcenter Connect MOM kann als Hochverfügbarkeitssystem eingesetzt werden. Die Failover-Strategie des Systems und die Nachrichtenpufferung sorgen für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Faktoren.

Verwenden Sie Workflows, um die Nachrichtenverarbeitung zu erweitern
Wenden Sie die Workflow-Logik entweder auf der Grundlage des Nachrichteninhalts oder seiner Eigenschaften an und erweitern Sie so die Verarbeitungsmöglichkeiten für die Transformation und den Versand von Nachrichten. Opcenter Connect MOM bietet eine grafische Benutzeroberfläche (UI) zur Bearbeitung. Das System ermöglicht auch die Protokollierung, Rückverfolgbarkeit und Prüfung von Ad-hoc-Nachrichten.

Kartendaten und Formatkonvertierung
Konfigurieren Sie Datenzuordnungen, um XML-Nachrichten mithilfe von Drag-and-Drop-XML-Elementen, eingebetteten Funktionen und Nachrichtenattributen zu transformieren. Opcenter Connect MOM beinhaltet eine leistungsstarke Nachrichtenzuordnungs-Engine mit einem grafischen Design-Tool. Verwenden Sie den Formatkonvertierungsfilter des Systems, um Nutzdaten in anderen Formaten wie JavaScript Object Notation (JSON) und Flatfiles einfach zu verarbeiten.

Pflegen Sie hochgradig konfigurierbare Event-Logs
Pflegen Sie Protokollereignisse mit oder ohne zugehörige Nachrichten und deren Attribute. Konsolidieren Sie Einträge aus allen Opcenter Connect MOM MOM-Diensten und allen Produktkomponenten. Der Dienst verfügt über einen Mechanismus zur Selbstbereinigung, der auf der Ebene des Protokolleintrags basiert.

Integrieren Sie Produktionsstandorte
Integrieren Sie eine oder mehrere Produktionsstätten mit anderen Geschäftsprozessen und Cloud-Anwendungen. Integrieren Sie Systeme von Drittanbietern mithilfe der Adapter des Systems, um das Kommunikationsprotokoll von Drittsystemen von der Nachrichtenverarbeitung zu trennen. Adapter unterstützen eine Vielzahl von Technologien und verbessern die Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit des Produkts.

Ein IT-Mitarbeiter aus der Fertigung sitzt an einem Schreibtisch und schaut auf einen Computer.

Weitere Informationen

Vertiefen Sie Ihr Wissen über Opcenter

Kunden-Support

Siemens bietet erstklassigen Kundensupport für Opcenter und alle unsere Produkte.

Opcenter-Blog

Halten Sie sich auf unserer Blogseite über die neuesten Nachrichten und Highlights der Opcenter-Software auf dem Laufenden.

Opcenter-Community

Nehmen Sie an der Unterhaltung teil oder erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen zur Opcenter-Software.