Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum IIH Semantics?

IIH Semantics ist ein Backend-Service, der Werkstattdaten mit Semantik erweitert und den Datenfluss vom Konnektor zu übergeordneten Systemen verwaltet. Durch die Zuordnung von IT- und OT-Daten auf der Grundlage des OPC-UA-Datenmodells wird die Betriebstechnologie in der Werkstatt mit den IT-Systemen darüber in Einklang gebracht.

Als Industrial Edge Edge-App kann IIH Semantics direkt auf Industrial Edge Edge-Geräten eingesetzt werden. Die kostenlose Abonnementstufe deckt bis zu 100 Asset Attributes ab — skalierbar in Schritten von 1.000 durch IIH Asset Attributes Upgrades.

Highlights

Erste Schritte