Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Leistungsanalyse und Optimierung

PowerPro bietet erstklassige Funktionen zur Entwicklung energieeffizienter Systeme mit geringem Stromverbrauch, indem es schnelle und genaue Leistungsschätzungen mit branchenführender Leistungsoptimierung kombiniert. Mit seinen zahlreichen Funktionen und Metriken ermöglicht es das Entwerfen für Low-Power-Designs während des gesamten RTL-Designzyklus.

TRENDS UND TECHNOLOGIEN

Die wichtigsten Herausforderungen

Strom ist der ungenutzte Weg, um Ihr Produkt auf das nächste Level zu bringen. Die Energieoptimierung kann die tägliche, wöchentliche und lebenslange Nutzung Ihrer Produkte verlängern. PowerPro ermöglicht RTL- und Gate-Level-Analysen. Erkunden Sie diese Seite und das PowerPro-Hauptverzeichnis, um die Lösungen dafür zu finden.

Schätzung der Leistung

Die Leistungsschätzung ist wichtig, da Änderungen schnell vorgenommen und verifiziert werden müssen. Genauigkeit, Zugänglichkeit und leistungsstarke Nachverfolgung sind für einen präzisen Arbeitsablauf erforderlich. Klicken Sie unten, um zu erfahren, wie PowerPro diese Herausforderung meistert.

SoC-Leistung

Die SoC-Leistung stellt die enorme Herausforderung der Designgröße und des Umfangs realer Workloads dar. PowerPro untersucht ein vollständiges Chip-Leistungsprofil für mehr als eine Milliarde Gate-Designs, wodurch große Designs überschaubar werden.

Glitch Power

Die Störleistung kann erheblich zur dynamischen Kraft eines Designs beitragen. Das Aufkommen intensiver Prozesse wie KI kann dazu führen, dass die Störleistung 40% der dynamischen Leistung ausmachen kann.

Optimierung der Stromversorgung

Das Entwerfen für Low-Power-Designs kann RTL-Designer vor große Herausforderungen stellen, da es nicht nur Fachwissen im Niedrigenergiebereich erfordert, sondern auch erheblichen Aufwand erfordert, um Probleme mit der Stromversorgung zu einem frühen Zeitpunkt des RTL-Entwurfsprozesses zu finden und zu beheben.

Ein Logo für Siemens Xcelerator mit einem stilisierten „X“ mit einem schmalen Design in den Farben Blau und Weiß.

PowerPro-Schulung auf Abruf

Erkunden, testen und lernen Sie PowerPro mit der Xccelerator Academy

VIRTUELLES SEMINAR

Bewährte Methoden zur Bewältigung von Designproblemen mit geringem Stromverbrauch

Diese Verfahren sind unerlässlich für die Realisierung energieeffizienter Designs mit geringem Stromverbrauch und können Ihnen helfen, Ihre Energiebudgets einzuhalten, potenzielle Zuverlässigkeitsprobleme aufgrund der Stromversorgung zu mindern und thermische Probleme frühzeitig zu erkennen, um Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. NXP wird ihre Sichtweise zur Anwendung dieser Techniken darlegen. Sie werden erfahren, wie unsere Low-Power-Designplattform RTL-Designern hilft, Low-Power-Design zu vereinfachen.

Virtual Power-Seminar: RTL Power Optimization: Anwendung von Best Practices zur Überwindung von Designproblemen bei geringem Stromverbrauch

PowerPro-Plattform zur Leistungsanalyse und -optimierung

PowerPro bietet RTL-Designern den umfassendsten Funktionsumfang für „Design for Low-Power“. Es bietet Leistungsanalysen sowohl für RTL- als auch für Gate-Level-Designs, frühzeitige Stromüberprüfungen, um Stromversorgungsprobleme während der RTL-Entwicklung schnell zu finden, und Takt- und Speichergating, um das Design hinsichtlich der Leistung zu optimieren.

Ressourcenbibliothek

PowerPro Leistungsanalyse und -optimierung

Von KI/ML, CPU/GPU, Modems bis hin zu IoT — erfahren Sie, wie PowerPro von Siemens hilft, Energiebudgets einzuhalten und energieeffiziente IPs bereitzustellen, indem es während des gesamten Designzyklus RTL-Entwicklungen mit geringem Stromverbrauch ermöglicht und IPs für Low-Power-Anwendungen qualifiziert.

Eine Bibliothek mit Büchern in Regalen und einem Computer auf einem Schreibtisch.