Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Fachbeitrag

Zusammenführung von SoC und Paketverifizierung

Bei Verpackungstechnologien wie Fan-Out-Wafer-Level-Packaging (FOWLP) kann das Verpackungsdesign und der Überprüfungsprozess eine Herausforderung sein. Da die FOWLP-Fertigung auf „Wafer-Ebene“ stattfindet, beinhaltet sie die Maskengenerierung, ähnlich dem SoC-Fertigungsablauf. Solide Verpackungsdesign- und Verifizierungsabläufe müssen vorhanden sein, damit Designer die FOWLP-Herstellbarkeit durch die Gießerei oder das OSAT-Unternehmen sicherstellen können. Die Xpedition® Enterprise Printed Circuit Board (PCB) -Plattform bietet eine Co-Design- und Verifizierungsplattform, die sowohl Umgebungen für das Gehäusedesign als auch physische SoC-Verifizierungstools für FOWLP nutzt. Die Calibre 3DStack-Funktionalität erweitert die Calibre-Die-Level-Signoff Verification, um DRC- und LVS-Prüfungen kompletter Multi-Die-Systeme, einschließlich Wafer-Level-Packaging, an jedem Prozessknoten zu ermöglichen, ohne dass die aktuellen Werkzeugabläufe unterbrochen werden oder neue Datenformate erforderlich sind.

Die genaue Verifizierung von Fan-Out-Wafer-Level-Packaging (FOWLP) -Designs erfordert die Integration von Gehäusedesign-Umgebungen mit System-on-Chip (SoC) -Verifikationstools, um die Herstellbarkeit und Leistung der Verpackung sicherzustellen

Wafer-Level-Packaging (WLP) ermöglicht einen höheren Formfaktor und eine verbesserte Leistung im Vergleich zu System-on-Chip (SoC) -Designs für integrierte Schaltungen (IC). Es gibt zwar viele Designstile für Verpackungen auf Wafer-Ebene, aber Fan-Out-Verpackungen auf Wafer-Ebene (FOWLP) sind eine beliebte siliziumvalidierte Technologie. Damit die FOWLP-Designer jedoch eine akzeptable Ausbeute und Leistung sicherstellen können, müssen Unternehmen für elektronische Designautomatisierung (EDA), ausgelagerte Halbleitermontage und -tests (OSATs) und Gießereien zusammenarbeiten, um konsistente, einheitliche, automatisierte Design- und physische Verifikationsabläufe zu etablieren. Die Vereinigung von Paketdesignumgebungen mit SoC-Tools für die physische Verifizierung stellt sicher, dass die notwendigen Plattformen für Co-Design und Verifizierung vorhanden sind. Mit den erweiterten Designfunktionen für Leiterplatten (PCB) der Xpedition Enterprise Enterprise-Plattform und den erweiterten GDSII-basierten Verifikationsfunktionen der Calibre-Plattform in Kombination mit der Calibre 3DStack-Erweiterung können Designer jetzt die Calibre-Die-Level-Signoff DRC- und LVS-Verifizierung auf eine Vielzahl von gestapelten 2,5D- und 3D-Stack-Die-Baugruppen, einschließlich FOWLP, anwenden, um Herstellbarkeit und Leistung sicherzustellen.

Die wichtigsten Funktionen

Multi-Die, Ausrichtung/Konnektivitätsprüfungen auf Systemebene

Das Calibre 3DStack-Tool erweitert die Signoff-Verifizierung auf Calibre-Ebene um die vollständige Signoff-Verifizierung einer Vielzahl von 2,5D- und 3D-Stacked-Stanzdesigns. Designer können Signoff DRC- und LVS-Prüfungen kompletter Multi-Die-Systeme an jedem Prozessknoten unter Verwendung vorhandener Werkzeugabläufe und Datenformate ausführen.

Ausgewählte Ressourcen von Calibre 3DStack

Erkunden Sie unsere empfohlenen Ressourcen oder besuchen Sie die vollständige Calibre 3DStack-Ressourcenbibliothek, um On-Demand-Webinare, Whitepapers und Informationsblätter anzusehen.

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.

Produktversuche mit High Density Advanced Packaging (HDAP)

Erkunden Sie die differenzierten Funktionen der Xpedition- und Calibre-Technologien in diesen eigenständigen, in der Cloud gehosteten virtuellen Labors.