Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SICHARGE FLEX

Flexibel

Entdecken Sie modulare Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, die sich mühelos an jedes Layout anpassen lassen. Mit verschiedenen Spendertypen und Stromschränken sorgen sie für eine volldynamische Stromverteilung an allen Ausgängen.

Zuverlässig

Genießen Sie beispiellose Zuverlässigkeit mit intelligenter Software, die vorausschauende Verwaltung und Fernüberwachung für hohe Verfügbarkeit bietet. Werkseitig vormontiert für störungsfreie Installationen.

Wirtschaftlich

Entdecken Sie wirtschaftliche Effizienz, konzipiert für eine optimierte Netzstromnutzung. Skalieren Sie Ihre Investition von kleinen Anfängen bis hin zu erheblichem Wachstum, während Sie gleichzeitig Bauarbeiten und Platzbedarf minimieren.

Dezentrales Laden von Elektrofahrzeugen

SICHARGE FLEX - eMobility

Wie funktioniert das?

SICHARGE FLEX trennt Strom vom Stecker, sodass Sie kontrollieren können, wo und wie der Ladevorgang erfolgt. Ein zentraler Schaltschrank versorgt dynamisch bis zu sechs Spender — die bis zu 300 Meter entfernt sind — und sorgt so für maximale Layoutflexibilität. Das System unterstützt sowohl CCS als auch MCS und weist die Leistung voll dynamisch auf der Grundlage der Fahrzeugnachfrage in Echtzeit zu, was kurze Verweilzeiten und eine effiziente Netznutzung ermöglicht.

Laden Sie die SICHARGE FLEX-Broschüre herunter

Leistungsschränke

SICHARGE FLEX

Dynamisch, kompakt und leistungsstark

Hochdichte, vormontierte Leistungsschränke, die ein volldynamisches, skalierbares Laden für bis zu sechs Steckdosen ermöglichen, mit minimalem Platzbedarf und maximaler Flexibilität.Die wichtigsten Funktionen:

  • Hohe Leistungsdichte: Maximieren Sie die Kapazität mit 656 kW/m².
  • Flexible Leistungsstufen: Optionen von 480 bis 1680 kW.
  • Erweiterte Reichweite: Bis zu 300 Meter Entfernung zum Spender.
  • Effiziente Energieverteilung: Dynamische Stufen von 80/120 kW.
  • Einfache Installation: Das vormontierte Design minimiert die Einrichtungszeit.
  • Platzsparend: Innovative Kühlung für eine reduzierte Installationsfläche.

Spendersäulen

SICHARGE FLEX - Dispensersäulen

Anpassungsfähig, elegant und benutzerfreundlich

Kompakte, intuitive Spender mit mehreren Steckeroptionen, intelligenten Funktionen und einer Standfläche, die für jeden Standort geeignet ist.Die wichtigsten Funktionen:

  • Benutzerfreundliche Oberfläche: Bildschirmunterstützungstasten für einfache Bedienung.
  • Spenderoptionen: Ein oder zwei Ausgänge, CCS, CCS flüssigkeitsgekühlt und MCS.
  • Konfigurierbar: Zahlungslösungen, Anzahl der Steckdosen, Kabellängen und Werbebildschirm.
  • Geringer Fußabdruck: Minimaler Platzbedarf von 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Barrierefrei: Entspricht DIN 18040-3.
  • Kabelmanagement: Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit.

Spenderschränke

SICHARGE FLEX Dispenserbox

Leistungsstark und platzsparend

Kleine, für den Kopf geeignete Spenderschränke mit 375 A CCS-Aufladung mit intelligenten Funktionen und minimalem Platzbedarf.

Die wichtigsten Funktionen:

  • Platzsparend: Ideal für Decken- oder Wandmontage.
  • Benutzerfreundliche Oberfläche: LED für Benutzerführung und Statusanzeige der Steckdose
  • Messung: Inklusive optionalem MID-zertifiziertem Gleichstromzähler.
  • Geringer Fußabdruck: Nimmt mit CCS 375 A nur 0,16 m² ein.
  • Mächtig: 375 A kontinuierlich über den CCS-Ausgang.
SICHARGE FLEX — Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur, die über die Hardware hinausgeht

SICHARGE FLEX wird jetzt vorgestellt und sprengt die Grenzen von Technologie und Leistung.

Sie könnten auch interessiert sein an

Laden von Elektrobussen in einem Depot mit sichtbaren Sonnenkollektoren an den umliegenden Gebäuden

DepotFinity — Digitale Lösungen für Depots

Intelligentes und intelligentes Laden für Ihre Flotte

Frau steht an einem elektrischen Ladegerät und lädt ihr Fahrzeug auf.

E-Mobilität

Erkunden Sie Siemens eMobility: Ladeinfrastruktur, Softwarelösungen und Dienstleistungen für effizientes Laden von Elektrofahrzeugen, die die Zukunft des Transports gestalten.

eMobility-Dienste

eMobility Service — Ihren Zielen verpflichtet

Finanzierung intelligenter Infrastruktur

Finanzierung der Infrastruktur

Wir finanzieren Ihre Infrastrukturprojekte mit maßgeschneiderten Lösungen für intelligente Gebäude, Energiesysteme und Rechenzentren — so können Sie nachhaltig wachsen und gleichzeitig Ihre Bilanz schützen.