SICHARGE-D liefert 400 kW Leistung, um Ihre Elektrofahrzeuge schnell aufzuladen. Sein intelligentes System weist diese hohe Leistung dynamisch genau dort zu, wo Sie sie benötigen, wodurch die Ladezeiten reduziert und der Durchsatz maximiert wird. Diese kompakte Ladelösung bringt Geschwindigkeit und Effizienz in Ihre EV-Infrastruktur.
Der SICHARGE-D ist perfekt für:
- Aufladen von Personenkraftwagen: Nutzen Sie kostengünstige ungekühlte Kabel mit einer Leistung von bis zu 500 A mit EMV-Emissionsklasse B für städtische Installationen.
- Aufladen von Schwerlastfahrzeugen: Holen Sie sich bis zu 400 kW/600 A Dauerleistung an einer einzigen Steckdose mit flüssigkeitsgekühlten Kabeln von bis zu 7 Metern.
Technische Funktionen auf einen Blick:
- Sicharge-D 400 DC-Ladegerät: Ein dynamisches und effizientes SICHARGE D D-Kompaktladegerät (Modelle von 160 bis 400 kW erhältlich)
- Sicharge-D-Spender: Vollständig in die SICHARGE-D-Umgebung integriert, zwei zusätzliche Gleichstromsteckdosen, kompakt, anpassbar und leicht von vorne zugänglich.