Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Finden Sie unterwegs eine Ladelösung für Elektrofahrzeuge

Egal, ob es eine Haltestelle auf der Autobahn oder ein Einkaufsbummel in der Stadt ist: EV-Fahrer wollen aufladen, wann es ihnen passt. Ohne Wartezeiten, ohne Abrechnungschaos und ohne die Frustration, wenn die einzige Ladestation in der Nähe außer Betrieb ist. Wir haben die richtigen Lösungen für all diese Herausforderungen — von Anfang bis Ende.

Siemens logo with a focus on eMobility, featuring a stylized electric vehicle with a charging station.

Warum sollten Sie sich für Siemens eMobility zum Laden unterwegs entscheiden

Ermöglichen Sie schnelle und zuverlässige Ladeerlebnisse

Unterstützen Sie das Laden mit hoher Leistung mit bewährter Technologie, die zuverlässige Leistung bietet und Ausfallzeiten an Ladestationen auf Autobahnen, in der Stadt und im öffentlichen Nahverkehr minimiert.

Skalieren Sie Ladenetzwerke mit Zuversicht

Bauen und erweitern Sie die Ladeinfrastruktur Schritt für Schritt mithilfe modularer, zukunftsfähiger Lösungen, die sich an die wachsende Nachfrage und die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse anpassen.

Vereinfachen Sie den Betrieb und das Netzwerkmanagement

Integrieren Sie Hardware, Software und Dienste in ein ecosystem, um Installation, Betrieb, Überwachung und Wartung von Ladenetzwerken zu optimieren.

Bewältigung der Herausforderungen beim Laden unterwegs

Die Ladeinfrastruktur für unterwegs muss die hohen Erwartungen sowohl der Betreiber als auch der Fahrer erfüllen. Standorte wie Autobahnen, Tankstellen und städtische Knotenpunkte erfordern schnelles Laden, hohe Verfügbarkeit und eine nahtlose Integration in bestehende Energie- und IT-Systeme.

Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:

  • Umgang mit hohen Spitzenlasten und Netzengpässen
  • Sicherstellung der Verfügbarkeit und des zuverlässigen Betriebs
  • Skalierung der Infrastruktur mit zunehmender Akzeptanz von Elektrofahrzeugen
  • Integration von Zahlungs-, Überwachungs- und Backend-Systemen

    Siemens begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfassenden Ansatz, der Ladetechnik, Stromverteilung, digitale Lösungen und Dienstleistungen kombiniert und die Betreiber von der Planung über den Betrieb bis hin zur Erweiterung unterstützt.
[object Object]
[object Object]

SICHARGE D Schnellladung

Das SICHARGE D D-Ladesystem bietet eine hervorragende Ladeleistung und eine volle dynamische Leistungszuweisung gepaart mit seinem umfassenden Komfort. Es ist einfach zu warten, bietet maximale Zuverlässigkeit und müheloses Aufladen und ermöglicht problemloses Bezahlen mit mehreren Terminaloptionen, um unterschiedlichen Zahlungsmethoden gerecht zu werden.

SICHARGE FLEX

SICHARGE FLEX ist ein dezentrales Ladesystem für Elektrofahrzeuge, das robuste Stromschränke mit anpassbaren Spenderschränken kombiniert. Es wurde entwickelt, um die beste Leistung zu bieten — flexibel, zuverlässig, wirtschaftlich.

[object Object]
[object Object]

eMobility Services

Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen und kontinuierlichen Support während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Ladegeräte. Unsere eMobility Services engagieren sich immer für Ihre Ziele: angefangen bei der Inbetriebnahme Ihrer neuen Ladegeräte über Schulungen aus erster Hand bis hin zu langfristigen Serviceverträgen und Ersatzteilservices.

Siemens Financial Services

Die Verbesserung von Energieökosystemen und Gebäudetechnologien sind der Schlüssel zur Transformation von Städten und Industrien. Siemens kombiniert Technologie- und Finanzierungsexpertise, um Gebäude und Städte zum Leben zu erwecken. Bei Siemens Financial Services verstehen wir die komplexen Anlageentscheidungen hinter den wichtigen digitalen Technologien — indem wir unser fundiertes technologisches Wissen und unsere Finanzierungsexpertise kombinieren.

[object Object]