Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite ist Ihre lokale Softwarelösung zur Überwachung des Zustands Ihrer Maschinen von einem einzigen, bequemen Standort aus. Verarbeiten Sie mühelos Sensor- und bald sensorlose Daten, um klare Einblicke in den Betriebsstatus all Ihrer Maschinen zu erhalten. Dank der nahtlosen Integrationsmöglichkeiten können Sie Rohdaten von Ihrer Hardware extrahieren und zur weiteren eingehenden Analyse direkt an Ihre eigene Analysesoftware weiterleiten.

Vorteile

Reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten mit KI-Analysen

Erkennen Sie mithilfe integrierter KI-Algorithmen und intuitiver Ampelanzeigen bereits Wochen vor dem Ausfall Anomalien und neu auftretende Probleme. Ermöglichen Sie Ihrem Wartungsteam, proaktiv zu handeln — kein datenwissenschaftliches Fachwissen erforderlich.

Genießen Sie die schnelle und einfache Bereitstellung

Verbinden Sie Antriebskomponenten von beliebigen Herstellern über offene, dokumentierte Schnittstellen ohne Herstellerbindung. Wählen Sie, wie Ihre Daten erfasst, verarbeitet und genutzt werden — ausschließlich innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.

Überwachen Sie Ihr gesamtes Vermögen

Überwachen Sie einzelne Antriebskomponenten oder ganze Flotten in mehreren Werken von einer einzigen Schnittstelle aus. Reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten um bis zu 45% und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen um 20— 30% durch gezielte, datengestützte Wartung.

Highlights

Prädiktive Wartung mit Industrial AI

Integrierte KI-Algorithmen erkennen automatisch Anomalien und neu auftretende Probleme, bevor sie zu kostspieligen Ausfällen eskalieren. Komplexe Maschinendaten werden in klare Ampelanzeigen übersetzt, die Bedienern und Werksleitern einen sofortigen Überblick über den Maschinenstatus und die erforderlichen Maßnahmen geben.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Prädiktive Wartung mit industrieller KI 1280 x 720

Universelle Kompatibilität und offene Architektur

Verbinden Sie Antriebskomponenten von praktisch jedem Hersteller, unabhängig von Alter oder Typ, über offene, dokumentierte Schnittstellen. Integrieren Sie sich über Standardprotokolle wie MQTT, gRPC und OPC UA nahtlos in Ihre bestehenden IT/OT-Systeme — ohne Herstellerbindung.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Universal-Kompatibilität-und-offene Architektur-1280x720

Skalierbare Anlagenüberwachung in Ihrer gesamten Flotte

Überwachen Sie einzelne Komponenten des Antriebsstrangs im Detail oder überwachen Sie ganze Flotten über mehrere Linien und Anlagen von einer einzigen, einheitlichen Oberfläche aus. Kontinuierliche Datenerfassung in Echtzeit mithilfe sensorgestützter und sensorloser Technologien gewährleistet die vollständige Abdeckung Ihrer installierten Basis.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Skalierbare-Asset-Monitoring-Flotte-1280x720

Security und Datenhoheit vor Ort

Ihre Daten bleiben jederzeit in Ihrer eigenen Infrastruktur, geschützt durch verschlüsselte Kommunikation und eine containerisierte, industrietaugliche Cybersicherheitsarchitektur. Behalten Sie die volle Kontrolle über Zugriff und Nutzung und erfüllen Sie gleichzeitig anspruchsvolle Branchen- und Regulierungsstandards.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-On-Premises-Sicherheit und Datenhoheit-1280x720

Intuitive Oberfläche für jedes Teammitglied

Eine speziell entwickelte Benutzeroberfläche beseitigt Schulungsbarrieren, sodass Wartungs- und Betriebsteams vom ersten Tag an unabhängig arbeiten können — es sind keine externen Experten erforderlich. Verwandeln Sie komplexe Rohdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse für die Wartungsplanung und den täglichen Betrieb.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitive Oberfläche für jedes Teammitglied 1280 x 720

Verwandte Produkte